콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Bar-17x300-UV#

Basler 바 조명은 단파장 자외선(UV) 영역의 명시야 조명 애플리케이션 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

Basler Light Bar UV

정보

사진은 실제 제품과 외관이 약간 다를 수 있습니다.

주요 기능#

  • Intelligent Light Control (ILC): 외부 Light Controller가 필요 없는 Basler 카메라를 통한 다이렉트 조명 제어.
  • 통합 LED driver 두 가지 Light Control 모드 지원:
  • 두 Light Control 모드 모두에서 Overdrive 옵션 지원:
    추가 하드웨어 없이 조명 출력 증가 (Overdriving Light Devices 참조)
  • 자동 조명 감지: 카메라가 연결된 Basler 조명을 자동으로 식별하고 적절한 작동 및 보호 설정을 적용합니다.
  • Basler 카메라를 통한 GenICam 규격 제어: pylon Software Suite와 같은 GenICam 호환 소프트웨어를 사용하여 Basler 카메라에서 직접 밝기, strobe 및 continuous-light operation을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
  • 통합 보호 메커니즘: 과도한 트리거링 및 열 과부하 보호 기능으로 안정적인 작동을 보장하고 수명 기간 동안 조명을 보호합니다.
  • 외부 컨트롤러 지원: 외부 Light Controller를 통해 External Control Mode로 작동할 수도 있습니다.

기존 조명 및 신형 Basler 조명#

정보

기존 Basler 조명 및 신형 Basler 조명:

  • 이전 세대의 Basler 조명은 ILC가 없는(Intelligent Light Control 미지원) 조명이었습니다. 이러한 조명에는 조명 제어를 위한 별도의 컨트롤러가 필요했습니다.
    ILC가 없는 기존 Basler 조명에 대한 설명서는 현재 Basler 제품 설명서에 더 이상 포함되어 있지 않습니다. 이 제품들에 대한 정보가 필요한 경우, 여기를 클릭하여 다운로드할 수 있는 이전 릴리스의 오프라인 설명서를 참조하십시오.
  • 설치된 조명 유형을 확인하려면 Basler 조명에 표시된 리비전 번호(예: 2200000841-05)를 확인하십시오. 주문 번호 뒤의 마지막 두 자리는 조명 리비전을 나타냅니다. 리비전 05 이상은 ILC(Intelligent Light Control), 즉 통합 컨트롤러가 있는 Basler 조명을 나타냅니다. 리비전 번호가 05 미만인 경우는 ILC가 없어 통합 컨트롤러가 없는 기존 Basler 조명을 의미합니다.

Light Revision 05에서의 핀 배치 변경 사항#

정보

Intelligent Light Control(ILC)이 없는 기존 Basler 조명에서 ILC가 있는 최신 Basler 조명으로 핀 배치가 변경되었습니다.

배선을 조정해야 하는 경우

  • 기존 Basler 조명을 ILC가 있는 신형 Basler 조명으로 교체하고 외부 컨트롤러(Basler SLP Controller 또는 타사 컨트롤러)를 사용하는 경우, 핀 배치를 그에 맞게 조정해야 합니다. 이는 ILC가 있는 Basler 조명의 핀 배치가 기존 Basler 조명의 핀 배치와 다르기 때문에 필요합니다.
    기존 핀 배치를 사용하면 새 조명이 켜지지 않습니다.
  • 조명을 연결할 때 올바른 핀 배치를 사용하고 있는지 확인하십시오.

추가 정보

일반 사양#

Basler Light Bar-17x300-UV365 Basler Light Bar-17x300-UV395
주문 번호, IP54 조명 2200002538 2200002539
주요 파장 365 nm 부근 395 nm 부근
발광부 17 x 300 mm 17 x 300 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) RG3 RG3
Basler Light Bar-17x300-UV-x
적합성 CE (RoHS 포함), FCC, IP67, UKCA

복사 강도#

복사 강도 (W/sr)
Basler Light Bar-17x300-UV365 9.61
Basler Light Bar-17x300-UV395 7.69

전기적 사양#

UV 365 UV 395
필요 전압 24 VDC ± 5 % 24 VDC ± 5 %
연속 조명용 권장 전력 18.1 W 17.2 W
연속 조명용 최대 LED 전류
(100 % 밝기)
1350 mA 1350 mA
오버드라이브 동작 예시 1:
최대 LED 전류, Duty Cycle,
최대 Pulse Width
2025 mA,
60 %,
200 ms
2025 mA,
60 %,
200 ms
오버드라이브 동작 예시 2:
최대 LED 전류, Duty Cycle,
최대 Pulse Width
2700 mA,
40 %,
100 ms
2700 mA,
40 %,
100 ms
오버드라이브 동작 예시 3:
최대 LED 전류, Duty Cycle,
최대 Pulse Width
4000 mA,
20 %,
10 ms
4000 mA,
20 %,
10 ms
오버드라이브 동작 시 권장 최소 플래시 시간
100 µs 100 µs

정보

  • 위 표의 1~3번 예시는 참고용 한계값일 뿐입니다.
    LED 전류, Duty Cycle 및 최대 Pulse Width는 더 낮은 값으로 설정할 수도 있습니다.
  • 오버드라이브 동작 시 권장 최소 플래시 시간 정보: 트리거 신호와 LED 조명이 켜지는 시점 사이의 대기 시간(지연)은 최대 약 30 µs입니다. 따라서 표에 명시된 권장 최소 플래시 시간은 100 µs입니다.

기계적 사양#

Basler Light Bar-17x300-UV-x
Dimensions
(H x W x D)
27 x 310 x 23 mm
중량 375 g
재질 PMMA 조명 커버가 적용된 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M12 5핀 수나사형

바 라이트 치수#

Basler Light Bar-17x300-UV-x

커넥터 핀 번호 지정#

Connector Pin Numbering Basler Light

현재 Basler 조명은 CONEC사의 M12 5핀 커넥터 모델(제품 번호: 43-01013)을 사용합니다.

정보

조명 커넥터의 핀 배치는 내장 컨트롤러(내부 제어)를 사용하는지 또는 외부 컨트롤러를 사용하는지에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 Controlling Basler Lights 섹션의 관련 표를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
Humidity During Operation 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.