콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Bar-17x100-Power-x#

Basler High-Power Bar Lights는 높은 광도가 요구되거나 장거리에 있는 피사체를 조명해야 하는 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Basler High Power Light Bar

정보

사진은 실제 제품과 외관이 약간 다를 수 있습니다.

주요 기능#

  • Intelligent Light Control (ILC): 외부 Light Controller가 필요 없는 Basler 카메라를 통한 다이렉트 조명 제어.
  • 통합 LED driver 두 가지 Light Control 모드 지원:
  • 두 Light Control 모드 모두에서 Overdrive 옵션 지원:
    추가 하드웨어 없이 조명 출력 증가 (Overdriving Light Devices 참조)
  • 자동 조명 감지: 카메라가 연결된 Basler 조명을 자동으로 식별하고 적절한 작동 및 보호 설정을 적용합니다.
  • Basler 카메라를 통한 GenICam 규격 제어: pylon Software Suite와 같은 GenICam 호환 소프트웨어를 사용하여 Basler 카메라에서 직접 밝기, strobe 및 continuous-light operation을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
  • 통합 보호 메커니즘: 과도한 트리거링 및 열 과부하 보호 기능으로 안정적인 작동을 보장하고 수명 기간 동안 조명을 보호합니다.
  • 외부 컨트롤러 지원: 외부 Light Controller를 통해 External Control Mode로 작동할 수도 있습니다.

기존 조명 및 신형 Basler 조명#

정보

기존 Basler 조명 및 신형 Basler 조명:

  • 이전 세대의 Basler 조명은 ILC가 없는(Intelligent Light Control 미지원) 조명이었습니다. 이러한 조명에는 조명 제어를 위한 별도의 컨트롤러가 필요했습니다.
    ILC가 없는 기존 Basler 조명에 대한 설명서는 현재 Basler 제품 설명서에 더 이상 포함되어 있지 않습니다. 이 제품들에 대한 정보가 필요한 경우, 여기를 클릭하여 다운로드할 수 있는 이전 릴리스의 오프라인 설명서를 참조하십시오.
  • 설치된 조명 유형을 확인하려면 Basler 조명에 표시된 리비전 번호(예: 2200000841-05)를 확인하십시오. 주문 번호 뒤의 마지막 두 자리는 조명 리비전을 나타냅니다. 리비전 05 이상은 ILC(Intelligent Light Control), 즉 통합 컨트롤러가 있는 Basler 조명을 나타냅니다. 리비전 번호가 05 미만인 경우는 ILC가 없어 통합 컨트롤러가 없는 기존 Basler 조명을 의미합니다.

Light Revision 05에서의 핀 배치 변경 사항#

정보

Intelligent Light Control(ILC)이 없는 기존 Basler 조명에서 ILC가 있는 최신 Basler 조명으로 핀 배치가 변경되었습니다.

배선을 조정해야 하는 경우

  • 기존 Basler 조명을 ILC가 있는 신형 Basler 조명으로 교체하고 외부 컨트롤러(Basler SLP Controller 또는 타사 컨트롤러)를 사용하는 경우, 핀 배치를 그에 맞게 조정해야 합니다. 이는 ILC가 있는 Basler 조명의 핀 배치가 기존 Basler 조명의 핀 배치와 다르기 때문에 필요합니다.
    기존 핀 배치를 사용하면 새 조명이 켜지지 않습니다.
  • 조명을 연결할 때 올바른 핀 배치를 사용하고 있는지 확인하십시오.

추가 정보

일반 사양#

Basler Light Bar-17x100-Power-Red Basler Light Bar-17x100-Power-White Basler Light Bar-17x100-Power-Blue Basler Light Bar-17x100-Power-Infrared
주문 번호, IP54 조명 2200002515 2200002514 2200002516 2200002517
주문 번호, IP67 조명 2200002521 2200002520 2200002522 2200002523
주요 파장 625 nm - 465 nm 850 nm
색온도 - 5000 K - -
LED 색상 Red 흰색 Blue 적외선
발광부 17 x 100 mm 17 x 100 mm 17 x 100 mm 17 x 100 mm
권장 조명 작동 거리 250–800 mm 250–800 mm 250–800 mm 250–800 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) RG1 RG1 RG1 RG1
Basler Light Bar-17x100-Power-x
적합성 CE (RoHS 포함), IP54, IP67
위 표의 "Order number, IP67"에 나열된 조명은 IP67을 준수합니다. 기타 모든 조명은 IP54 적합성만 갖추고 있습니다.
라이트 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.

LED 사양#

Bar Light Series 17x100-Power-x
백색 LED의 광도 (lumen) 570
적색 LED 방사 출력
(mW)
1020
청색 LED 방사 출력
(mW)
1055
적외선 LED 방사 출력
(mW)
950

전기적 사양#

해당 값은 IP54 및 IP67 조명에
유효합니다.
백색,
5000 K
적색,
625 nm
청색,
465 nm
IR,
850 nm
필요 전압 24 DC V
± 5 %
24 DC V
± 5 %
24 DC V
± 5 %
24 DC V
± 5 %
연속 조명에
필요한 전력
6.1 W 4.6 W 6.2 W 3.3 W
연속 조명용 최대 LED Current
(100 % 밝기)
300 mA 300 mA 300 mA 300 mA
오버드라이브 동작 예 1:
최대 LED Current, 듀티 사이클(%),
최대 펄스 폭
450 mA,
60 %,
200 ms
450 mA,
60 %,
200 ms
450 mA,
60 %,
200 ms
450 mA,
40 %,
10 ms
오버드라이브 동작 예 2:
최대 LED Current, 듀티 사이클(%),
최대 펄스 폭
600 mA,
40 %,
100 ms
600 mA,
40 %,
100 ms
600 mA,
40 %,
100 ms
600 mA,
20 %,
5 ms
오버드라이브 동작 예 3:
최대 LED Current, 듀티 사이클(%),
최대 펄스 폭
900 mA,
20 %,
50 ms
900 mA,
20 %,
50 ms
900 mA,
20 %,
50 ms
900 mA,
10 %,
1 ms
오버드라이브 동작 예 4:
최대 LED Current, 듀티 사이클(%),
최대 펄스 폭
1200 mA,
10 %,
10 ms
1200 mA,
10 %,
10 ms
1200 mA,
10 %,
10 ms
1200 mA,
5 %,
200 μs
오버드라이브 동작 시 권장 최소
플래시 시간(아래 정보 참조)
100 µs 100 µs 100 µs 100 µs

정보

  • 위 표의 예 1~4는 참고용 한계값일 뿐입니다.
    LED Current, 듀티 사이클 및 최대 펄스 폭은 더 낮은 값으로 설정할 수도 있습니다.
  • 오버드라이브 동작 시 권장 최소 플래시 시간 정보: 트리거 신호와 LED 조명이 켜지는 시점 사이의 대기 시간(지연)은 최대 약 30 µs입니다. 따라서 표에 명시된 권장 최소 플래시 시간은 100 µs입니다.

기계적 사양#

Bar Light 17x100-Power-x
Dimensions
(H x W x D)
27 x 110 x 23 mm
중량 125 g
재질 PMMA 조명 커버가 있는 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M8 소켓, 4핀 수형 커넥터

바 라이트 치수#

Basler Bar Light 17x100x

커넥터 핀 번호 지정#

Connector Pin Numbering Basler Light

현재 Basler Light는 CONEC의 M8 4핀 커넥터 모델(제품 번호: 42-01033)을 사용합니다.

정보

조명 커넥터의 핀 배치는 내장 컨트롤러(내부 제어)를 사용하는지 또는 외부 컨트롤러를 사용하는지에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 Controlling Basler Lights 섹션의 관련 표를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
Humidity During Operation 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도

정보

다이어그램은 다음 참조 모델을 기반으로 합니다: BL Bar-17x100-Power-White.

스펙트럼#

스펙트럼

균일성#

균일성

정보

위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.

균일도 강도