콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Bar-10x500-x#

Basler 바 조명은 명시야 및 암시야 조명 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

Basler Light Bar

정보

사진은 실제 제품과 약간 다를 수 있습니다.

주요 기능#

  • 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
  • Basler SLP Strobe Controller와 호환
  • 사전 구성된 하드웨어 컴포넌트
  • 다양한 크기 및 LED 색상

일반 사양#

Basler Light Bar-10x500-Red Basler Light Bar-10x500-White Basler Light Bar-10x500-Blue Basler Light Bar-10x500-Infrared
주문 번호 2200000846 2200000742 2200000815 2200000877
주문 번호, IP67 조명 2200002511 2200002510 2200002512 2200002513
최대 파장 625 nm - 465 nm 850 nm
색온도 - 5000 K - -
LED Color Red White Blue 적외선
발광 면적 10 x 500 mm 10 x 500 mm 10 x 500 mm 10 x 500 mm
권장 조명 작동 거리 10–300 mm 10–300 mm 10–300 mm 10–300 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) 면제 RG1 RG1 면제
Basler Light Bar-10x500-x
적합성 CE(RoHS 포함), FCC, IP54, IP67, UKCA
위 표의 "Order number, IP67"에 나열된 조명은 IP67을 준수합니다. 기타 모든 조명은 IP54 적합성만 갖추고 있습니다.
조명 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.

LED 사양#

바 조명 시리즈 10x500-x
백색 LED의
광원 출력(루멘)
2520
적색 LED의
방사 출력(mW)
3430
청색 LED의
방사 출력(mW)
5330
IR LED의
방사 출력(mW)
3290

전기적 사양#

바 조명 시리즈 10x500-x
전압 제어 모드에 필요한 전력 24 VDC ± 5 %,
14 W
전류 제어 모드에 필요한 전류 적색, 백색, 청색: 750 mA
적외선: 900 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(50 % 듀티 사이클, 100 ms 펄스)
적색, 백색, 청색: 1500 mA
적외선: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스)
적색, 백색, 청색: 2250 mA
적외선: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(10 % 듀티 사이클, 5 ms 펄스)
적색, 백색, 청색: 3000 mA
적외선: 2250 mA
적외선 전용: 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(1 % 듀티 사이클, 100 µs 펄스)
3375 mA
스트로브 모드 권장 최소 플래시 시간 100 µs

기계적 사양#

바 조명 시리즈 10x500-x
크기
(높이 x 너비 x 깊이)
18 x 510 x 20 mm
중량 370 g
재질 PMMA 조명 커버가 있는 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M8 소켓, 4핀 수형 커넥터

바 라이트 치수#

Basler Bar Light 10x500x

커넥터 핀 번호 지정#

커넥터 핀 번호 지정 Basler 조명

정보

조명 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 단원의 해당 표를 참조하십시오.

환경 요건#

작동 중 온도 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
작동 중 습도 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 조명으로 작동하는 경우 최대 30 °C (86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C (113 °F) 환경에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 스트로브 조명 작동 시에는 최대 45 °C (113 °F)까지 허용됩니다.

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도

정보

다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BL Bar-10x500-White.

스펙트럼#

스펙트럼

균일성#

균일성

정보

위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.

조도 균일성