GigE Interface Cards#
이 인터페이스 카드는 Basler GigE 카메라 및 Basler pylon Software Suite와의 원활한 작동 테스트를 거쳐 성능과 안정성이 향상되었습니다.

일반 사양#
| 사양 | |
|---|---|
| 운영 체제 | Windows 10/11 Ubuntu 18.04 LTS 이후 버전에서 사용되는 Linux 안정 커널 버전 |
다음 표에는 사용 가능한 Basler GigE Interface Cards의 이름, Base-T 전송 속도 범주 준수 여부, 제공되는 브래킷 종류, 컴퓨터 메인보드에 필요한 비어 있는 PCIe 슬롯이 나와 있습니다. 10GigE, 2-CH, SFP+ 카드는 Base-T 대신 SFP+ 광 포트(1/10 Gbps)를 사용합니다. 100GigE, 2-CH, QSFP28 카드는 Base-T 대신 QSFP28 광 포트(1/10/25/40/50/100 Gbps)를 사용합니다.
| 모델 (카드 PoE 제외) | GigE, 1 포트 | 2.5GigE, 1 포트 | GigE, 2 포트 | GigE, 4 포트 |
|---|---|---|---|---|
| 10 Base‑T | x | x | x | x |
| 100 Base‑T | x | x | x | x |
| 1000 Base‑T | x | x | x | x |
| 2.5G Base‑T | x | |||
| 5G Base‑T | ||||
| 10G Base‑T | ||||
| Low Profile 브래킷 | x | x | x | |
| PoE | ||||
| PCIe 슬롯 요구사항 | ≥2.1x1 | ≥2.1x1 | ≥2.1x2 | ≥2.1x4 |
| 모델 (카드 PoE 제외) | 10GigE, 1 Port | 10GigE, 2-CH, SFP+ 아래 표의 정보를 참조하십시오. | 10GigE, 4-CH | 100GigE, 2-CH, QSFP28 |
|---|---|---|---|---|
| 10 Base‑T | x | x | x | |
| 100 Base‑T | x | x | x | |
| 1000 Base‑T | x | x | x | |
| 2.5G Base‑T | x | x | x | |
| 5G Base‑T | x | x | x | |
| 10G Base‑T | x | x | x | |
| Low Profile 브래킷 | x | x | x | |
| PoE | ||||
| PCIe 슬롯 요구사항 | ≥2.1x1 | ≥3.0x4 | ≥3.0x8 | ≥4.0x16 |
정보
10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+는 Basler Module 10GBASE-T, Copper-to-SFP+와 함께 사용할 때 지정된 이더넷 데이터 전송 속도를 달성할 수 있습니다.
| 모델 (PoE 지원 카드) | GigE, 1 Port PoE | GigE, 2 Port PoE | GigE, 4 Port PoE | 2.5GigE, 4 Port PoE+ |
|---|---|---|---|---|
| 10 Base‑T | x | x | x | x |
| 100 Base‑T | x | x | x | x |
| 1000 Base‑T | x | x | x | x |
| 2.5G Base‑T | x | |||
| 5G Base‑T | ||||
| 10G Base‑T | ||||
| Low Profile 브래킷 | x | x | ||
| PoE | x | x | x | x |
| AUX 전원 커넥터 | Molex 8981 | Molex 8981 | ||
| PCIe 슬롯 요구사항 | ≥2.1x1 | ≥2.1x2 | ≥2.1x4 | ≥2.0x4 |
최대 케이블 길이#
Basler는 Basler 인터페이스 카드와 카메라를 연결하는 데 특별히 설계된 고품질 케이블 및 플러그를 제공합니다.
최대 지정 케이블 길이는 다음 표에 나와 있는 것과 같이 전송 속도 및 실드 카테고리에 따라 다릅니다. Basler는 표시된 케이블 길이를 초과하지 않을 것을 권장합니다.
| 전송 속도 | 최대 케이블 길이 (Cat 5e) | 최대 케이블 길이 (Cat 6) | 최대 케이블 길이 (Cat 6a) | 최대 케이블 길이 (Cat 7) |
|---|---|---|---|---|
| 1000Base-T | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| 2.5GBase-T | 약 75 ma | 약 100 ma | 100 m | 100 m |
| 5GBase-T | - | 약 50 ma | 100 m | 100 m |
| 10GBase-T | - | 약 30 ma | 약 55 m | 100 m |
-
지정되지 않음; 사용할 계획인 경우, 이 케이블 길이를 사전에 테스트하십시오.
100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28은(는) 구리 이더넷 케이블 대신 QSFP28 포트와 광 트랜시버를 사용합니다. 최대 케이블 길이는 트랜시버에 따라 다릅니다. Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m을(를) 사용하는 경우 최대 전송 거리는 70 m (OM3) 또는 100 m (OM4)입니다.
Basler GigE Interface Cards (PoE 제외)#
- GigE Interface Card, 1 Port
- 2.5GigE Interface Card, 1 Port
- GigE Interface Card, 2 Port
- GigE Interface Card, 4 Port
- 10GigE Interface Card, 1 Port
- 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+
- 10GigE Interface Card, 4-CH
- 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28