Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+#
정보
GigE Vision 3.0(GEV 3.0)의 GVRSP streaming mode에는 RDMA(Remote Direct Memory Access) 지원이 필요합니다.
Windows 환경에서 인터페이스 카드는 기본 드라이버에 의해 RDMA 기능이 없는 표준 네트워크 어댑터로 인식됩니다. Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+의 RDMA 기능을 활성화하려면 10GigE 인터페이스 카드의 WinOF-2 driver package에서 WinOF-2 드라이버를 설치해야 합니다.
Linux 환경에서는 일반적으로 Linux 커널에서 인터페이스 카드를 기본적으로 지원합니다(예: mlx5 드라이버 이용).
Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+의 RDMA 기능을 활성화하려면 RDMA Verbs 라이브러리(libibverbs.so)와 RDMA Connection Manager 라이브러리(librdmacm.so)가 설치되어 있는지 확인하십시오. 시스템에 설치되어 있지 않은 경우 설치하시기 바랍니다.
정보
- 본 인터페이스 카드는 Transceiver 10GBASE-T, Copper-to-SFP+(주문 번호: 2200003062)와 호환됩니다.
- 인터페이스 카드의 SFP+ 포트에 트랜시버 모듈을 삽입하십시오. 트랜시버 모듈의 RJ-45 커넥터를 Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S와 같은 적합한 이더넷 케이블에 연결하십시오.
주요 기능#
- GigE Vision 검증 완료
- 1 Gbps 및 10 Gbps 링크 속도를 지원하는 듀얼 SFP+ 포트
- RDMA (Remote Direct Memory Access)
- SR-IOV (Single Root I/O Virtualization)
- IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
- PXE/UEFI 네트워크 부팅 지원
- 간소화된 식별을 위해 Basler 할당 MAC 주소 범위 사용
일반 사양#
| 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+ | |
|---|---|
| Order Number | 2200003069 |
| 이더넷 컨트롤러 | Mellanox ConnectX-4 |
| 포트 수 | 2 |
| 포트 | SFP+ |
| 데이터 전송 속도 | 포트당 1 Gbps / 10 Gbps |
| 추가 로우 프로파일 브래킷 | Yes |
| PCIe 버전 및 레인 | 3.0 x4 |
| 지원 표준 | IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) IEEE 802.3ap (Ethernet local area, access, and metropolitan area networks) IEEE 802.3ad (Link Aggregation and Link Aggregation Control Protocol (LACP)) IEEE 802.1AX (Link Aggregation) IEEE 802.1Q, 802.1P (VLAN Tagging and Traffic Prioritization) IEEE 802.1Qaz (ETS - Enhanced Transmission Selection) IEEE 802.1Qbb (PFC - Priority-based Flow Control) IEEE 802.1Qbg (Edge Virtual Bridging) IEEE 1588v2 (Precision Time Protocol (PTP)) |
| 추가 기능 | RDMA, SR-IOV, PXE/UEFI, 1588 PTP |
| 지원되는 Physical Layer Interfaces | 10GBASE-SR/LR (광섬유 및 AOC) SFP+ 10GbE DAC (Direct Attach Copper) |
| 적합성 | CE, FCC, RoHS 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 소비 전력 | 5.9 W (최소), 9.3 W (최대) |
| Jumbo Frame용 최대 패킷 크기 | 최대 9.2 kB |
Jumbo Frame
점보 프레임에 최대 패킷 크기를 사용하려면 Network Configuration (GigE Cameras) 항목에 설명된 대로 네트워크 어댑터를 최대값으로 설정하십시오.
LED 상태#
| LED | 10 Gbps에서의 상태 | 1 Gbps에서의 상태 |
|---|---|---|
| Link LED | 녹색 점등 | 녹색 점등 |
| Activity LED | 녹색 깜박임 | 녹색 깜박임 |
GigE Interface Card 치수#
환경 요구 사항#
Basler GigE Interface Card는 실내용으로만 사양이 지정되어 있습니다.
| 작동 온도 | -10–60 °C(14–140 °F) |
| 보관 온도 | -40–70 °C (-40–158 °F) |
| 습도 | 최대 90 % 상대 습도, 비응축(35 °C에서 규정됨) |
작동 중 지정된 온도 범위를 유지할 수 있도록 공기 순환이 원활하게 이루어지도록 하십시오. 일반적으로 추가 냉각 장치는 필요하지 않지만 필요한 경우 장착해야 합니다.