콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

USB 3 Interface Cards#

USB Interface Card를 사용하면 모든 Basler USB 카메라를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.

이 Interface Card는 Basler USB 카메라 및 pylon Software Suite와 원활하게 작동하도록 테스트되었으며, 성능과 안정성이 향상됩니다.

USB 3 Interface Card

일반 사양#

사양
운영 체제 Windows 10/11
Ubuntu 23.10 LTS에 사용된 Linux stable kernel 버전

다음 표에는 사용 가능한 Basler USB Interface Card 이름, 컴퓨터 메인보드에서 요구되는 빈 PCIe 슬롯, 그리고 모든 포트의 총 대역폭이 포함되어 있습니다.

모델 필요한
PCIe 슬롯
총 대역폭
(모든 포트)
1HC, 5G, 2 Port ≥2.0x1 5G
1HC, 10G, 2 Port ≥2.0x1 10G
1HC, 5G, 4 Port ≥2.0x1 5G
4HC, 5G, 4 Port ≥2.0x4 20G
4HC, 5G, 8 Port ≥2.0x4 20G

케이블#

Basler는 Basler Interface Card와 카메라를 연결하도록 특별히 설계된 고품질 케이블 및 플러그를 제공합니다. 카메라의 기능을 보장하기 위해 Basler는 USB 카메라에 항상 Basler 포트폴리오의 케이블을 사용할 것을 권장합니다.

정보

Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 8 Port의 경우, 포트 슬롯당 공간에 비해 케이블 절연 피복이 너무 두꺼워 Basler Cable USB 3, Micro B sl/A, P, 8 m 타입의 케이블 두 개가 인접한 포트에 들어가지 않습니다. 대신 Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m 또는 Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 3 m과 같은 다른 Basler USB 케이블을 사용하십시오.

Basler USB 3 Interface Card#

타사 USB 3 Interface Card#

타사 USB 3 Interface Card에 대한 설명서를 보려면 아래의 해당 링크를 클릭하십시오.