하드웨어 설치(GigE Interface Cards)#
설치#
경고 – 감전 위험
컴퓨터가 전원에 연결된 상태에서 인터페이스 카드를 설치하면 감전될 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 인터페이스 카드를 설치하기 전에 컴퓨터와 연결된 장치의 전원을 끄고 컴퓨터에서 모든 전원 케이블을 뽑으십시오.
- 전원을 켜기 전에 컴퓨터 케이스를 닫으십시오.
주의 – 정전기로 인해 전자 부품이 손상될 수 있습니다.
- 인터페이스 카드를 만지기 전에 금속 수도꼭지 등을 만져 신체의 정전기를 접지로 방전시키십시오.
- 설치 중에는 정전기 방지 손목 스트랩을 착용하는 등의 방법으로 적절한 접지 상태를 유지해야 합니다.
Basler GigE Interface Card를 설치하려면:
- 호스트 컴퓨터가 종료되어 있고 전원 콘센트에서 플러그가 분리되어 있는지 확인합니다.
- 컴퓨터 케이스를 엽니다.
- 인터페이스 카드에 적합한 PCIe 슬롯이 있는지 확인합니다. 빈 슬롯이 없는 경우 적절한 어댑터를 사용하세요.
- 빈 PCIe 슬롯의 금속 베이 커버를 제거합니다. 베이를 고정하고 있는 나사를 풀고 케이스에서 들어 올려 분리합니다. 나사는 따로 보관해 둡니다.
- 인터페이스 카드의 브래킷을 잡고 일치하는 슬롯에 삽입합니다.
-
4단계에서 분리한 나사를 사용하여 인터페이스 카드의 브래킷을 고정합니다.
정보
PoE 전원 공급 장치에 인터페이스 카드를 연결하기 위해, Molex 8981 시리즈의 4핀 5.25" Molex 소켓이 인터페이스 카드에 위치해 있습니다.
-
컴퓨터 케이스를 닫습니다.
- 컴퓨터의 전원 케이블을 연결합니다.