콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

CXP-12 Interface Card 2C#

Basler CXP-12 Interface Card 2C를 사용하면 최대 2대의 Basler boost CXP-12 카메라를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.

이 제품은 채널당 최대 12.5 Gbps의 대역폭을 지원하는 CoaXPress 2.0 표준을 기반으로 합니다.

CXP-12 Interface Card 2C

사양#

CXP-12 Interface Card 2C
Order Number 2200000701
호스트 인터페이스 PCIe Gen 3 x8 (Direct Memory Access)
대역폭(표준/최대) 6520 MB/s
온보드 메모리 1.5 GB DDR4-RAM
전원 공급 장치(입력) / 현재 PCIe 슬롯 12 VDC (±5 %) / <1.5 A (actual values depend on processing)
전원 공급 장치(입력) / 현재 PCIe 6핀 커넥터 12 VDC (±5 %) / <3 A (actual values depend on connected PoCXP cameras)
PoCXP 공급(출력) CoaXPress 커넥터당 24 VDC 조정 전력 17 W
크기(길이 x 높이) PCIe 표준 높이
하프 길이 카드:
167.64 mm x 111.15 mm
중량 274 g
카메라 인터페이스 2x CXP-12 (CXP-1~CXP-12, micro-BNC/HD-BNC 커넥터)
작동 온도 100 LFM에서 0–50 °C
(LFM = Linear Feet per Minute, 기류 속도 측정 단위)
보관 온도 -50–80 °C
작동 중 습도 5–90 %
보관 중 습도 5–95 %
규정 준수 CE, FCC, RoHS, WEEE, UKCA, REACH, KC
인터페이스 카드 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.

정보

PCIe 버스 데이터 처리량은 호스트 컴퓨터의 메인보드, 칩셋, BIOS 구성에 따라 다릅니다. 설치된 PCIe 보드 수도 처리량에 영향을 미치며, 예를 들어 PCIe x8 커넥터가 x4 성능만 지원할 수 있습니다. 확실한 확인을 위해 메인보드 설명서를 꼼꼼히 확인하십시오.

하드웨어 설치#

경고 – 감전 위험

컴퓨터가 전원에 연결된 상태에서 인터페이스 카드를 설치하면 감전될 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • 인터페이스 카드를 설치하기 전에 컴퓨터와 연결된 장치의 전원을 끄고 컴퓨터에서 모든 전원 케이블을 뽑으십시오.
  • 전원을 켜기 전에 컴퓨터 케이스를 닫으십시오.
주의 – 정전기로 인해 전자 부품이 손상될 수 있습니다.
  • 인터페이스 카드를 만지기 전에 금속 수도꼭지 등을 만져 신체의 정전기를 접지로 방전시키십시오.
  • 설치 중에는 정전기 방지 손목 스트랩을 착용하는 등의 방법으로 적절한 접지 상태를 유지해야 합니다.

하드웨어 설치와 관련된 도움말은 Basler boost CXP-12 Quick Install Guide를 참조하십시오.

소프트웨어 설치#

Basler boost CXP-12 카메라로 인터페이스 카드를 작동하려면 호스트 컴퓨터에 Basler pylon Software Suite(버전 6.1 이상)를 설치하십시오.

Windows용 pylon Software Suite를 설치할 때 CXP Camera Support 기능을 선택해야 합니다. 이렇게 하면 인터페이스 카드를 작동하는 데 필요한 모든 런타임 소프트웨어, 드라이버 및 관련 소프트웨어 도구가 설치됩니다.

구성 및 Applet#

→ Configuring a CXP-12 Interface Card 참조.

요구 사항#

시스템 요구 사항#

  • 호스트 컴퓨터의 PCIe 인터페이스: 호스트 컴퓨터에는 하나 이상의 사용 가능한 PCIe 3.0 x8 슬롯이 있어야 합니다.
  • 호스트 컴퓨터의 전원 공급 장치: Power over CoaXPress(PoCXP)를 사용할 때 호스트 컴퓨터는 전원 공급을 위해 6핀 암놈 PCIe 커넥터를 하나 제공해야 합니다. 일치하는 전원 커넥터는 인터페이스 카드에서 확인할 수 있습니다.

환경 요구 사항#

설명 온도
작동 중 온도 0–50 °C(32–122 °F)
작동 중 습도 5–90 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -50–80 °C (-58–176 °F)
보관 습도 5–95 %, 상대습도, 비응축

작동 중 온도를 50 °C 미만으로 유지하려면 충분한 공기 순환이 이루어져야 합니다. 추가 냉각 장치는 일반적으로 필요하지 않지만 필요한 경우 제공해야 합니다.

전기적 사양#

입력 라인#

전면 GPIO 커넥터의 핀 8, 9, 11, 12, 13 및 14를 사용하여 트리거 입력 신호를 수신할 수 있습니다.

최대 3개의 차동 신호 또는 2개의 차동 신호와 1개의 싱글 엔드 신호를 수신할 수 있습니다.

회로도#

회로도: 입력 라인

전기적 특성#
전기적 특성 Minimum Typical Maximum
공급 전압 4.5 VDC - 28 VDC
입력 임계값 - 공급 전압의 20 % -
차동 입력 오프셋 전압 - 10 mV -
GPI 핀 전류 - 4 mA -
GPI 전압 IN의 총 전류 - - 50 mA
타이밍 특성#
타이밍 Minimum Typical Maximum
전파 지연 40 ns 60 ns 80 ns
최소 펄스 폭 - 200 ns -
최대 주파수 - 2.5 MHz -

정보

  • CXP-12 Interface Card 2C에는 30 VDC(입력 라인)의 입력 전압에서 열리는 바리스터가 설계되어 있습니다. 이를 통해 온보드 서지 보호기가 활성화되어 보드를 보호합니다. 총 공급 전압이 36 VDC에 도달하면 전자 칩이 손상될 수 있습니다.
  • 내장된 비교기의 전기적 및 타이밍 특성에 대한 자세한 내용은 TI LM2901 데이터 시트를 참조하십시오.
  • 내장된 포토커플러의 전기적 및 타이밍 특성에 대한 자세한 내용은 ISO7220BD 데이터 시트를 참조하십시오.

Output Lines#

전면 GPIO 커넥터의 핀 1 및 2를 사용하여 TTL Trigger 출력 신호를 전송할 수 있습니다.

회로도#

회로도: 출력 라인

전기적 특성#
전기적 특성 Minimum Typical Maximum
출력 전압 하이(VOH) 3.8 VDC - 5 VDC
출력 전압 로우(VOL) - - 0.58 VDC
출력 전류(IO) - - 18 mA

5V Out (최대 전류 500 mA): 15핀 커넥터는 5 VDC를 공급하는 전압 출력 핀을 제공합니다. 최대 500 mA의 전류에 사용할 수 있습니다.

타이밍 특성#
타이밍 Minimum Typical Maximum
상승 시간 / 하강 시간 - 2.5 ns -

정보

  • 내장 출력의 전기적 및 타이밍 특성에 대한 자세한 내용은 TI SN74LVC1G97 데이터 시트를 참조하십시오.
  • 내장된 RS 485 트랜시버에 대한 자세한 내용은 TI SN65HVD1176 데이터 시트를 참조하십시오.

포트 및 LED#

Ports#

CXP-12 Interface Card 2C는 다음과 같은 포트를 제공합니다.

인터페이스 카드 포트

LEDs on the Slot Bracket#

인터페이스 카드 슬롯 브래킷에는 두 개의 상태 LED가 있으며, 두 개의 CXP 연결 상태를 나타냅니다.

  • 녹색: CXP 링크 연결이 작동 준비 완료 상태입니다.
  • 빨간색: CXP 링크가 연결되어 있지 않습니다.

LEDs on the Board#

다음 LED는 정보를 제공합니다.

LED 이름 LED 색상 의미
TRG Yellow 15핀 커넥터에 외부 전압이 공급됩니다.
READY 주황색 FPGA가 성공적으로 구성되었으며 작동 준비가 완료되었습니다.
USR1 to USR6 초록색 사용자 정의. 소프트웨어를 통해 LED를 제어할 수 있습니다. 카메라 포트와 관련이 없으며 어떤 목적으로든 사용할 수 있습니다.
PG_EXT 초록색 정의되지 않음 / 내부 기능.
PG_INT 초록색 "Power Good Internal": PCIe 슬롯의 전압이 안정적입니다. 내부적으로 생성된 전압도 안정적입니다.
12EXT 초록색 녹색: 인터페이스 카드의 PCIe 전원 커넥터가 호스트 컴퓨터를 통해 전원 공급 장치에 연결되어 있습니다.
12PCI 녹색 또는 빨간색 녹색: 인터페이스 카드가 PCIe 슬롯(12 VDC IN)을 통해 전원을 공급받습니다.
빨간색: 인터페이스 카드가 PCIe 슬롯을 통해 전원을 공급받지 못합니다.

물리적 인터페이스#

인터페이스 카드 커넥터#

카드는 다음 커넥터를 통해 외부 장치와 연결됩니다.

  • 이미지 데이터, 제어 신호, 설정 명령을 전송하기 위한 두 개의 Micro-BNC 커넥터(HD-BNC). 이 커넥터는 PoCXP(Power over CoaXPress)를 통해 PoCXP 호환 카메라에 전원을 공급하는 데 사용할 수도 있습니다. 인터페이스 카드를 컴퓨터 전원 공급 장치에 연결하는 방법은 매뉴얼을 참조하십시오.
  • 트리거 신호를 송수신하는 데 사용되는 15핀 D-Sub Micro-D 커넥터.

슬롯 브래킷의 두 상태 LED는 CXP 연결 상태를 나타냅니다.

커넥터 핀 배열#

프론트 GPIO 커넥터의 핀 1

Pin (3P FPGA) Opto-coupleda Signal Reference Signal
1 No GPO 0 5 VDC / Global GND
2 No GPO 1 5 VDC / Global GND
3 No Reserved for RS 485 (GND) -
4 No Reserved for RS 485 -
5 No 5V_OUT (0.5 A max.) -
6 No GND (global GND) -
7 - - -
8 Yesa GPI 2b GPI voltage IN / GPI GND
9 Yesa GPI 3b GPI voltage IN / GPI GND
10 Yesa GPI voltage IN (4.5–28 VDC)c -
11 Yesa GPI 0+ GPI voltage IN / GPI GND
12 Yesa GPI 0- GPI voltage IN / GPI GND
13 Yesa GPI 1+ GPI voltage IN / GPI GND
14 Yesa GPI 1- GPI voltage IN / GPI GND
15 Yesa GPI GND -

  1. 15핀 커넥터의 모든 범용 입력(GPI)은 갈바닉 절연되어 있습니다. 들어오는 신호는 포토커플러를 통해 인터페이스 카드로 전송됩니다. 이를 통해 인터페이스 카드가 높은 입력 전압으로부터 안전하게 보호됩니다. 그러나 내부 GPI 회로를 작동하려면 전압원과 접지를 연결해야 합니다. 10번 핀에는 내부 연산 증폭기의 작동 전압으로 사용되는 전압(GPI voltage IN)을 인가하고, 15번 핀에는 해당 접지(GPI GND)를 연결합니다.

  2. 8번과 9번 핀은 두 가지 방식으로 사용할 수 있습니다. 1) 차동 신호를 수신하기 위해 함께 사용하거나, 2) 싱글 엔드 신호를 수신하기 위해 8번 핀만 사용할 수 있습니다. 2)번 경우 9번 핀은 연결되지 않습니다.

  3. 인가되는 전압은 신호 소스 전압과 동일해야 합니다.

정보

CXP-12 Interface Card 2C 트리거 시스템은 GPI Voltage IN핀(핀 10)에 공급 전압을 받아야 합니다. PWR 핀이 없는 장치를 연결하려면 외부 소스에서 GPI Voltage IN 핀으로 전원을 공급해야 합니다.