Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 4 Port#
주요 기능#
- USB Vision 인증
- 호스트 컨트롤러당 최대 5Gb/s, 총 20Gb/s
- 4개의 호스트 컨트롤러 및 4개의 포트 포함
- USB 2.0과 하위 호환
- 이 USB 카드에는 전압, 전류 과부하 및 단락 보호 기능이 있습니다.
일반 사양#
| USB Interface Card, 4HC, 5G, 4 Port | |
|---|---|
| Order Number | 2200002207 |
| 포트 수 | 4 |
| 포트 | USB Type-A |
| 추가 로우 프로파일 브래킷 | No |
| PCIe 버전 및 레인 | 2.0 x4 (x8/x16 호환) |
| 적합성 | CE, UKCA, FCC, KC USB Interface Card 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 규정 준수(Compliance) 섹션을 참조하십시오. |
| 출력 전압(포트당) | 5 V (±5 %) |
| 전류 제한 범위(포트당) | 2000 mA (±5 %) |
| USB 전력 공급 용량(총합) | 최대 50 W |
| 호스트 컨트롤러 | 4 x Fresco Logic FL1100EX |
USB Interface Card 치수#
브래킷 치수#
Connectors#
환경 요구 사항#
Basler USB Interface Card는 실내용으로만 지정되어 있습니다.
| 작동 온도 | 0–85 °C (32–185 °F) |
| 보관 온도 | -20–70 °C (-4–158 °F) |
| 습도 | 상대습도 20–80 %, 비응축 |
동작 중 온도가 85 °C (185 °F)를 넘지 않도록 원활한 공기 순환을 허용하십시오. 추가 냉각 장치는 일반적으로 필요하지 않지만 필요한 경우 제공해야 합니다.
설치#
→ Hardware Installation을 참조하십시오.