콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler USB Interface Card, 1HC, 5G, 4 Port#

Basler USB Interface Card, 1HC, 5G, 4 Port

주요 기능#

  • USB Vision 인증
  • 호스트 컨트롤러당 최대 5Gb/s, 총 5Gb/s
  • 1개의 호스트 컨트롤러와 4개의 포트 포함
  • USB 2.0과 하위 호환
  • 이 USB 카드에는 전압, 전류 과부하 및 단락 보호 기능이 있습니다.

일반 사양#

USB Interface Card, 5G, 1HC, 4 Port
Order Number 2200002206
포트 수 4
포트 USB Type-A
추가 로우 프로파일 브래킷 No
PCIe 버전 및 레인 2.0 x1 (x4/x8/x16 호환)
적합성 CE, UKCA, FCC, KC
USB Interface Card 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 규정 준수(Compliance) 섹션을 참조하십시오.
출력 전압(포트당) 5 V (±5 %)
전류 제한 범위(포트당) 2000 mA (±5 %)
USB 전력 공급 용량(총합) 최대 30 W
호스트 컨트롤러 1 x Renesas uPD720201

USB Interface Card 치수#

USB Interface Card, 1HC, 5G, 4 Port

브래킷 치수#

USB Interface Card, 1HC, 5G, 4 Port 브래킷

Connectors#

USB Interface Card, 1HC, 5G, 4 Port 커넥터

환경 요구 사항#

Basler USB Interface Card는 실내용으로만 지정되어 있습니다.

작동 온도 0–60 °C (32–140 °F)
보관 온도 -20–70 °C (-4–158 °F)
습도 상대습도 20–80 %, 비응축

작동 중 온도를 60 °C(140 °F) 미만으로 유지할 수 있도록 충분한 공기 순환을 허용하십시오. 추가 냉각 장치는 일반적으로 필요하지 않지만 필요한 경우 제공해야 합니다.

설치#

→ Hardware Installation을 참조하십시오.