Basler GigE Interface Card, 4 Port PoE#
주요 기능#
- GigE Vision 검증 완료
- Power over Ethernet+ (PoE+)
- 자동 협상(Autonegotiation)
- 하드웨어 Timestamping
- 간소화된 식별을 위해 Basler 할당 MAC 주소 범위 사용
일반 사양#
| GigE Interface Card, 4 Port PoE | |
|---|---|
| Order Number | 2200000719 |
| 포트 수 | 4 |
| 포트 | RJ45 |
| 추가 로우 프로파일 브래킷 | No |
| PCIe 버전 및 레인 | 2.1 x4 (x8/x16 호환) |
| 지원 표준 | IEEE 802.1ax (Link Aggregation) IEEE 802.3 IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet) IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x (Ethernet flow control) IEEE 802.3z (1000BASE-X Gbit/s) IEEE 1588 (Precision Time Protocol (PTP)) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet (EEE)) IEEE 802.3Q VLANs IEEE 802.3af (2003 PoE standard (up to 15.4 W per port)) IEEE 802.3at (2009 PoE standard (up to 25.5 W per port)) |
| 적합성 | CE, UKCA, FCC, KC, PCB는 UL Recognized 인증 획득 GigE Interface Card 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 컴플라이언스 섹션을 참조하십시오. |
| 소비 전력 | 5.0 W |
| Jumbo Frame용 최대 패킷 크기 | 최대 9.5 kB |
Jumbo Frame
Jumbo Frame의 최대 패킷 크기를 사용하려면 네트워크 구성 (GigE 카메라) 항목에 설명된 대로 네트워크 어댑터를 최댓값으로 설정하십시오. 또한 GevSCPSPacketSize 파라미터를 최대 크기로 설정하십시오. 대부분의 Basler ace 2 카메라는 최대 8192바이트의 패킷 크기만 지원한다는 점에 유의하십시오. Basler ace 2 5GigE 및 Basler racer 2 S 5GigE 카메라는 최대 16332 바이트의 패킷 크기를 지원합니다.
LED 상태#
| LED | 1000 Mbps에서의 상태 | 100 Mbps에서의 상태 | 10 Mbps에서의 상태 |
|---|---|---|---|
| Link LED | 주황색 점등 | 녹색 점등 | - |
| Network LED | 녹색 깜박임 | 녹색 깜박임 | - |
| PoE LED | 녹색 점등 | 녹색 점등 | - |
GigE Interface Card 치수#
환경 요구 사항#
Basler GigE Interface Card는 실내용으로만 사양이 지정되어 있습니다.
| 작동 온도 | 0–55 °C (32–131 °F) |
| 보관 온도 | -20–70 °C (-4–158 °F) |
| 습도 | 상대습도 20–80 %, 비응축 |
작동 중 온도가 55 °C(131 °F) 미만으로 유지되도록 충분한 공기 순환을 허용하십시오. 추가 냉각 장치는 일반적으로 필요하지 않지만 필요한 경우 제공해야 합니다.