콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler GigE Interface Card, 1 Port PoE#

Basler GigE Interface Card, 1 Port PoE

주요 기능#

  • GigE Vision 검증 완료
  • Power over Ethernet+ (PoE+)
  • 자동 협상(Autonegotiation)
  • 하드웨어 Timestamping
  • 간소화된 식별을 위해 Basler 할당 MAC 주소 범위 사용

일반 사양#

GigE Interface Card, 1 Port PoE
Order Number 2200000717
포트 수 1
포트 RJ45
추가 로우 프로파일 브래킷 Yes
PCIe 버전 및 레인 2.1 x1 (x4/x8/x16 호환)
지원 표준 IEEE 802.1ax (Link Aggregation)
IEEE 802.3
IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (Ethernet flow control)
IEEE 802.3z (1000BASE-X Gbit/s)
IEEE 1588 (Precision Time Protocol (PTP))
IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet (EEE))
IEEE 802.3Q VLANs
IEEE 802.3af (2003 PoE standard (up to 15.4 W per port))
IEEE 802.3at (2009 PoE standard (up to 25.5 W per port))
적합성 CE, UKCA, FCC, KC, PCB는 UL Recognized 인증 획득
GigE Interface Card 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 컴플라이언스 섹션을 참조하십시오.
소비 전력 1.0 W
Jumbo Frame용
최대 패킷 크기
최대 9.5 kB

Jumbo Frame

Jumbo Frame의 최대 패킷 크기를 사용하려면 네트워크 구성 (GigE 카메라) 항목에 설명된 대로 네트워크 어댑터를 최댓값으로 설정하십시오. 또한 GevSCPSPacketSize 파라미터를 최대 크기로 설정하십시오. 대부분의 Basler ace 2 카메라는 최대 8192바이트의 패킷 크기만 지원한다는 점에 유의하십시오. Basler ace 2 5GigE 및 Basler racer 2 S 5GigE 카메라는 최대 16332 바이트의 패킷 크기를 지원합니다.

LED 상태#

LED 1000 Mbps에서의 상태 10/100 Mbps에서의 상태
Link LED 주황색 점등 녹색 점등
Network LED 녹색 깜박임 녹색 깜박임
PoE LED 녹색 점등 녹색 점등

LED 상태

GigE Interface Card 치수#

Basler GigE Interface Card, 1 Port PoE

환경 요구 사항#

Basler GigE Interface Card는 실내용으로만 사양이 지정되어 있습니다.

작동 온도 0–55 °C (32–131 °F)
보관 온도 -20–70 °C (-4–158 °F)
습도 상대습도 20–80 %, 비응축

작동 중 온도가 55 °C(131 °F) 미만으로 유지되도록 충분한 공기 순환을 허용하십시오. 추가 냉각 장치는 일반적으로 필요하지 않지만 필요한 경우 제공해야 합니다.