Basler 2.5GigE Interface Card, 4-CH PoE+#
정보
- Windows 환경에서 이 interface card를 작동하려면 Microsoft Driver Store의 호환 드라이버를 설치하거나(권장) Intel I226 이더넷 컨트롤러에 맞는 올바른 Intel 드라이버를 사용해야 합니다. 드라이버는 2.5GigE Interface Card, 4 Port PoE+의 제품 페이지에서 Specifications / Software 항목 아래에서 다운로드할 수 있습니다. 또는 Intel 웹사이트에서 최신 드라이버를 다운로드할 수도 있습니다.
- Linux에서는 일반적으로 Linux 커널을 통해 인터페이스 카드가 기본적으로 지원됩니다(예: igc 드라이버 사용).
주요 기능#
- GigE Vision 검증 완료
- Power over Ethernet+ (PoE+), 포트당 최대 30 W(4개 포트 총합 최대 90 W)
- 하드웨어 스위치를 통한 PoE on/off 제어
- IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
- 자동 협상(2.5 Gbps, 1 Gbps, 100 Mbps, 10 Mbps)
- 간소화된 식별을 위해 Basler 할당 MAC 주소 범위 사용
일반 사양#
| 2.5GigE Interface Card, 4-CH PoE+ | |
|---|---|
| Order Number | 2200002428 |
| 이더넷 컨트롤러 | Intel I226 |
| 포트 수 | 4 |
| 포트 | RJ45 |
| 데이터 전송 속도 | 2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps / 10 Mbps |
| 추가 로우 프로파일 브래킷 | No |
| PCIe 버전 및 레인 | 2.0 x4 |
| 지원 표준 | IEEE 802.3 IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet) IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T 및 5GBASE-T; 카드 동작 속도는 최대 2.5GBASE-T) IEEE 802.3x (이더넷 흐름 제어) IEEE 802.3at (PoE+) |
| 추가 기능 | IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), UEFI, Wake on LAN (WoL), Jumbo Frame (최대 9.2 kB) |
| 전원 공급 장치/PoE+ 입력 | PCIe 슬롯을 통한 12 V DC 또는 4핀 Molex 커넥터를 통한 12 V DC |
| PoE+ 출력 | 포트당 최대 30 W, 4개 포트 총합 최대 90 W |
| PoE 제어 | 하드웨어 스위치에 의한 PoE on/off 제어 |
| 케이블 유형 및 길이 | Cat5e, Cat6A 또는 Cat7; 최대 100 m 거리 지원 |
| 전기적 보호 | 최대 8 kV ESD; 서지 보호 2 kV |
| 적합성 | CE, FCC, RoHS, KC 2.5GigE Interface Card 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 소비 전력(카드 전자 부품) | 최대 9.36 W |
| Jumbo Frame용 최대 패킷 크기 | 최대 9.2 kB |
Jumbo Frame
Jumbo Frame의 최대 패킷 크기를 사용하려면 네트워크 구성 (GigE 카메라) 항목에 설명된 대로 네트워크 어댑터를 최댓값으로 설정하십시오. 또한 GevSCPSPacketSize 파라미터를 최대 크기로 설정하십시오. 대부분의 Basler ace 2 카메라는 최대 8192바이트의 패킷 크기만 지원한다는 점에 유의하십시오.
LED 상태#
| LED | 2.5 Gbps에서의 상태 | 1 Gbps에서의 상태 | 100 Mbps/10 Mbps에서의 상태 | 의미 |
|---|---|---|---|---|
| Link LED | 녹색 점등 | 주황색 점등 | 꺼짐 | 호스트와의 연결 설정됨 |
| Network LED | 녹색 깜박임 | 녹색 깜박임 | 녹색 깜박임 | 네트워크 트래픽 활성 상태 |
| PoE LED | 녹색 점등 | 녹색 점등 | 녹색 점등 | PoE를 통해 장치에 공급되는 전력 |
Link LED 및 Network LED#
PoE LED#
GigE Interface Card 치수#
환경 요구 사항#
Basler GigE Interface Card는 실내용으로만 사양이 지정되어 있습니다.
| 작동 온도 | 0–55 °C (32–131 °F) |
| 보관 온도 | -40–70 °C (-40–158 °F) |
| 습도 | 최대 90 % 상대 습도, 비응축(35 °C에서 규정됨) |
작동 중 지정된 온도 범위를 유지할 수 있도록 공기 순환이 원활하게 이루어지도록 하십시오. 일반적으로 추가 냉각 장치는 필요하지 않지만 필요한 경우 장착해야 합니다.