콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 2.5GigE Interface Card, 1 Port#

Basler 2.5GigE Interface Card, 1 Port

정보

  • Windows에서는 이 인터페이스 카드를 작동하려면 Microsoft Driver Store에서 호환되는 드라이버를 설치하거나(권장) Intel I226-V 이더넷 컨트롤러에 맞는 올바른 Intel 드라이버를 사용해야 합니다. 드라이버는 2.5GigE Interface Card, 1 Port의 제품 페이지에서 Specifications / Software 항목 아래에서 다운로드할 수 있습니다. 또는 Intel 웹사이트에서 최신 드라이버를 직접 다운로드할 수도 있습니다.
  • Linux에서는 일반적으로 Linux 커널을 통해 인터페이스 카드가 기본적으로 지원됩니다(예: igc 드라이버 사용).

주요 기능#

  • GigE Vision 검증 완료
  • 자동 협상(Autonegotiation)
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) 클록 동기화
  • Wake on LAN (WoL) 및 UEFI 지원
  • 간소화된 식별을 위해 Basler 할당 MAC 주소 범위 사용

일반 사양#

2.5GigE Interface Card, 1 Port
Order Number 2200002427
이더넷 컨트롤러 Intel I226-V
포트 수 1
포트 RJ45
데이터 전송 속도 10 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps / 2.5 Gbps
추가 로우 프로파일 브래킷 No
PCIe 버전 및 레인 3.1 x1, 5.0 GT/s (x4/x8/x16 호환)
지원 표준 IEEE 802.1bz (2.5GBASE-T 및 5GBASE-T, 카드는 최대 2.5GBASE-T로 작동)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (이더넷 흐름 제어)
추가 기능 IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), UEFI, Wake on LAN (WoL), Jumbo Frame (최대 9.2 kB)
전원 공급 PCIe 슬롯을 통한 공급
적합성 CE, FCC, RoHS, KC
2.5GigE Interface Card 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
소비 전력 최대 2.0 W
Jumbo Frame용
최대 패킷 크기
최대 9.2 kB

Jumbo Frame

Jumbo Frame의 최대 패킷 크기를 사용하려면 네트워크 구성 (GigE 카메라) 항목에 설명된 대로 네트워크 어댑터를 최댓값으로 설정하십시오. 또한 GevSCPSPacketSize 파라미터를 최대 크기로 설정하십시오. 대부분의 Basler ace 2 카메라는 최대 8192바이트의 패킷 크기만 지원한다는 점에 유의하십시오.

LED 상태#

2.5 Gbps에서의 상태 1 Gbps에서의 상태 100 Mbps/10 Mbps에서의 상태 의미
Link LED 녹색 점등 주황색 점등 꺼짐 호스트와의 연결 설정됨
Network LED 녹색 깜박임 녹색 깜박임 녹색 깜박임 네트워크 트래픽 활성 상태

LED 상태

GigE Interface Card 치수#

Basler 2.5GigE Interface Card, 1 Port

환경 요구 사항#

Basler GigE Interface Card는 실내용으로만 사양이 지정되어 있습니다.

작동 온도 0–70 °C (32–158 °F)
보관 온도 -40–85 °C (-40–185 °F)
습도 최대 상대 습도 90 %, 35 °C에서 비응축

작동 중 지정된 온도 범위를 유지할 수 있도록 공기 순환이 원활하게 이루어지도록 하십시오. 일반적으로 추가 냉각 장치는 필요하지 않지만 필요한 경우 장착해야 합니다.