콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28#

Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28

정보

GigE Vision 3.0(GEV 3.0)의 GVRSP 스트리밍 모드에는 RDMA(Remote Direct Memory Access) 지원이 필요합니다.

Windows에서 Interface Card는 기본 드라이버에 의해 RDMA 기능이 없는 표준 네트워크 어댑터로 인식됩니다. Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28의 RDMA 기능을 활성화하려면 WinOF-2 드라이버 패키지에서 WinOF-2 드라이버를 설치해야 합니다.

Linux에서는 일반적으로 Linux 커널에 의해 Interface Card가 기본적으로 지원됩니다(예: mlx5 드라이버를 통해).
Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28의 RDMA 기능을 활성화하려면 RDMA Verbs 라이브러리(libibverbs.so)와 RDMA Connection Manager 라이브러리(librdmacm.so)가 설치되어 있는지 확인하십시오. 시스템에 설치되어 있지 않은 경우 설치하십시오.

정보

이 Interface Card는 다음 트랜시버 모듈과 호환됩니다.
Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m(주문 번호: 2200002797)

Interface Card의 QSFP28 포트에 트랜시버 모듈을 삽입합니다. 트랜시버 모듈의 MPO 커넥터를 적절한 광섬유 케이블(예: Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F)에 연결합니다.

Interface Card를 1 Gbps, 10 Gbps 또는 25 Gbps로 작동하려면 QSFP28-to-SFP28 컨버터와 해당 SFP, SFP+ 또는 SFP28 모듈이 필요합니다. 컨버터는 Interface Card에 포함되어 있지 않습니다.

주요 기능#

  • GigE Vision에 대해 검증됨
  • 40 Gbps, 50 Gbps 및 100 Gbps 링크 속도를 지원하는 듀얼 QSFP28 포트
    (포함되지 않은 QSFP28-to-SFP28 컨버터를 통해 1 Gbps, 10 Gbps 및 25 Gbps 지원)
  • RDMA(Remote Direct Memory Access)
  • SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • PXE 네트워크 부팅 지원
  • 식별을 간소화하기 위해 Basler가 할당한 MAC 주소 범위 사용

일반 사양#

100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28
주문 번호 2200003071
이더넷 컨트롤러 Mellanox ConnectX-5 Ex
포트 수 2
포트 QSFP28
데이터 속도 포트당 40 Gbps / 50 Gbps / 100 Gbps
QSFP28-to-SFP28 컨버터(별도 구매)를 통한 포트당 1 Gbps / 10 Gbps / 25 Gbps
추가 로우 프로파일 브래킷 예
PCIe 버전 및 레인 4.0 x16
지원되는 표준 IEEE 802.3cd (50, 100, and 200 Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3bj, 802.3bm (100 Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3by, Ethernet Technology Consortium (25 and 50 Gigabit Ethernet, all FEC modes)
IEEE 802.3ba (40 Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
IEEE 802.3ap (Auto-Negotiation and KR Startup)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation and Link Aggregation Control Protocol (LACP))
IEEE 802.1AX (Link Aggregation)
IEEE 802.1Q, 802.1P (VLAN Tagging and Traffic Prioritization)
IEEE 802.1Qau (QCN - Congestion Notification)
IEEE 802.1Qaz (ETS - Enhanced Transmission Selection)
IEEE 802.1Qbb (PFC - Priority-based Flow Control)
IEEE 802.1Qbg (Edge Virtual Bridging)
IEEE 1588v2 (Precision Time Protocol (PTP))
추가 기능 RDMA, SR-IOV, PXE, 1588 PTP
지원되는 물리 계층 인터페이스 QSFP28 40/50/100GbE (광학 장치, AOC 및 DAC)
QSFP28-to-SFP28 컨버터(별도 구매)를 통한 1/10/25GbE (SFP/SFP+/SFP28 광학 장치, AOC 및 DAC)
적합성 CE, FCC, RoHS
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 준수(Compliance) 섹션을 참조하십시오.
소비 전력 12.948 W (최소), 24.3 W (최대)
점보 프레임용
최대 패킷 크기
최대 9.5 kB

점보 프레임

점보 프레임에 최대 패킷 크기를 사용하려면 네트워크 구성(GigE 카메라)(Network Configuration (GigE Cameras)) 항목에 설명된 대로 네트워크 어댑터를 최대값으로 설정하십시오.

LED 상태#

LED 100 Gbps에서의 상태 1 Gbps에서의 상태
Link LED Static green Static green
Activity LED Flashing green Flashing green

LED Status

GigE Interface Card 치수#

Basler 100GigE Interface Card, 2 CH, QSFP28

환경 요건#

Basler GigE Interface Cards는 실내용으로만 사양이 지정되어 있습니다.

Operating Temperature 0–50 °C (32–122 °F)
Storage Temperature -40–85 °C (-40–185 °F)
Humidity 최대 90 % 상대 습도, 비응축(35 °C에서 규정됨)

작동 중 온도가 지정된 범위 내로 유지되도록 충분한 공기 순환을 허용하십시오. 추가 냉각 장치는 일반적으로 필요하지 않지만 필요한 경우 제공해야 합니다.