콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 10GigE Interface Card, 4-CH#

Basler 10GigE Interface Card, 4-CH

정보

사진은 실제 제품과 외관이 약간 다를 수 있습니다.

정보

  • Windows 환경에서 이 인터페이스 카드를 작동하려면 AQC113 칩셋용 올바른 Marvell 드라이버를 사용해야 합니다. Marvell AQtion 64비트 드라이버는 pylon 설치 폴더의 \Development\Redist\Drivers 디렉터리에서 확인할 수 있습니다. 또는 10GigE Interface Card, 4-CH의 제품 페이지 내 Specifications / Software에서 다운로드하거나 Marvell 웹사이트에서 최신 드라이버를 다운로드할 수도 있습니다.
  • Linux 환경에서는 일반적으로 Linux 커널에서 인터페이스 카드가 기본적으로 지원됩니다.

주요 기능#

  • GigE Vision 검증 완료
  • 자동 협상(Autonegotiation)
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • 간소화된 식별을 위해 Basler 할당 MAC 주소 범위 사용

일반 사양#

10GigE Interface Card, 4-CH
Order Number 2200002432
이더넷 컨트롤러 Marvell AQC113
포트/채널 수 4
포트 RJ45
데이터 전송 속도 10 Gbps / 5 Gbps / 2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps / 10 Mbps
추가 로우 프로파일 브래킷 No
PCIe 버전 및 레인 3.0 x8 (x16 호환)
지원 표준 IEEE 802.3an (비차폐 이중 나선 케이블을 통한 10 Gbit/s 이더넷)
IEEE 802.1ax (링크 어그리게이션)
IEEE 802.3
IEEE 802.3ab (1000BASE-T 기가비트 이더넷)
IEEE 802.3u (100BASE-TX 패스트 이더넷)
IEEE 1588 (Precision Time Protocol (PTP))
IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T 및 5GBASE-T)
IEEE 802.1Q (VLAN)
추가 기능 IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
전원 공급 PCIe
적합성 CE, FCC, RoHS
10GigE Interface Card 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
소비 전력 1.2–19.38 W
Jumbo Frame용
최대 패킷 크기
최대 16348 바이트

Jumbo Frame

Jumbo Frame의 최대 패킷 크기를 사용하려면 네트워크 구성 (GigE 카메라) 항목에 설명된 대로 네트워크 어댑터를 최댓값으로 설정하십시오. 또한 GevSCPSPacketSize 파라미터를 최대 크기로 설정하십시오. 대부분의 Basler ace 2 카메라는 최대 8192바이트의 패킷 크기만 지원한다는 점에 유의하십시오. Basler ace 2 5GigE, Basler ace 2 10GigE및 Basler racer 2 S 5GigE 카메라는 최대 16332 바이트의 패킷 크기를 지원합니다.

LED 상태#

LED 10 Gbps에서의 상태 10 Mbps / 100 Mbps /
1 Gbps / 2.5 Gbps / 5 Gbps에서의 상태
Link LED 녹색 점등 주황색 점등
Network LED 녹색 깜박임 녹색 깜박임

LED 상태{.large-image}

GigE Interface Card 치수#

Basler 10GigE Interface Card, 4-CH

환경 요구 사항#

Basler 10GigE Interface Cards는 실내에서만 사용하도록 지정되어 있습니다.

작동 온도 0–50 °C(32–122 °F)
보관 온도 -40–85 °C (-40–185 °F)
습도 최대 90 % 상대 습도,
비응축 (35 °C / 95 °F 기준)

작동 중 온도가 50 °C(122 °F) 미만으로 유지되도록 충분한 공기 순환을 허용하십시오. 추가 냉각 장치는 일반적으로 필요하지 않지만 필요한 경우 제공해야 합니다.