Basler 10GigE Interface Card, 1 Port#
정보
Windows 환경에서 이 인터페이스 카드를 작동하려면 Microsoft Driver Store에서 호환되는 드라이버를 설치(권장)하거나 AQC1xx 칩셋용 올바른 Marvell 드라이버를 사용해야 합니다. Marvell AQtion 64비트 드라이버는 pylon 설치 경로의 \Development\Redist\Drivers 디렉터리에서 확인할 수 있습니다. 또는 Marvell 웹사이트에서 최신 드라이버를 다운로드할 수도 있습니다.
Linux 환경에서는 일반적으로 Linux 커널에서 인터페이스 카드가 기본적으로 지원됩니다.
AQC1xx 변형 모델#
칩셋용 올바른 Marvell AQtion 드라이버를 설치했는지 확인하십시오.
- Rev 1~3의 10GigE Interface Card용: Marvell AQC107
- Rev 4 이후의 10GigE Interface Card용: Marvell AQC113
인터페이스 카드의 리비전(Rev) 번호는 10GigE Interface Card 본체에 표시되어 있습니다.
주요 기능#
- GigE Vision 검증 완료
- 자동 협상(Autonegotiation)
- 하드웨어 Timestamping
- 간소화된 식별을 위해 Basler 할당 MAC 주소 범위 사용
일반 사양#
| 10GigE Interface Card, 1 Port | |
|---|---|
| Order Number | 2200000720 |
| 포트 수 | 1 |
| 포트 | RJ45 |
| 추가 로우 프로파일 브래킷 | Yes |
| PCIe 버전 및 레인 | PCIe 3.0 x4 (x8/x16 호환) |
| 지원 표준 | IEEE 802.3an (비차폐 이중 연선을 통한 10 Gbit/s 이더넷) IEEE 802.1ax (링크 어그리게이션) IEEE 802.3 IEEE 802.3ab (1000BASE-T 기가비트 이더넷) IEEE 802.3u (100BASE-TX 패스트 이더넷) IEEE 1588 (Precision Time Protocol (PTP)) IEEE 802.3x (이더넷 흐름 제어) IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T 및 5GBASE-T) IEEE 802.3az (에너지 절약형 이더넷(EEE)) |
| 적합성 | CE, UKCA, FCC, KC, PCB는 UL Recognized 인증 획득 GigE Interface Card 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 컴플라이언스 섹션을 참조하십시오. |
| 소비 전력 | 4.7 W |
| Jumbo Frame용 최대 패킷 크기 | 최대 16 kB |
Jumbo Frame
Jumbo Frame의 최대 패킷 크기를 사용하려면 네트워크 구성 (GigE 카메라) 항목에 설명된 대로 네트워크 어댑터를 최댓값으로 설정하십시오. 또한 GevSCPSPacketSize 파라미터를 최대 크기로 설정하십시오. 대부분의 Basler ace 2 카메라는 최대 8192바이트의 패킷 크기만 지원한다는 점에 유의하십시오. Basler ace 2 5GigE 및 Basler racer 2 S 5GigE 카메라는 최대 16332 바이트의 패킷 크기를 지원합니다.
LED 상태#
| LED | 10G에서의 상태 | 2.5G/5G/100M/1000M에서의 상태 |
|---|---|---|
| Link LED | 녹색 점등 | 주황색 점등 |
| Network LED | 녹색 깜박임 | 녹색 깜박임 |
GigE Interface Card 치수#
환경 요구 사항#
Basler GigE Interface Card는 실내용으로만 사양이 지정되어 있습니다.
| 작동 온도 | 0–55 °C (32–131 °F) |
| 보관 온도 | -20–70 °C (-4–158 °F) |
| 습도 | 상대습도 20–80 %, 비응축 |
작동 중 온도가 55 °C(131 °F) 미만으로 유지되도록 충분한 공기 순환을 허용하십시오. 추가 냉각 장치는 일반적으로 필요하지 않지만 필요한 경우 제공해야 합니다.