주의사항, 장착 및 클리닝 (Basler 렌즈)#
주의 사항#
경고 – 시력 손상 위험
렌즈를 통해 태양이나 기타 강한 광원을 직접 바라보지 마십시오. 눈에 부상을 입을 수 있습니다.
참고 – 부적절하게 사용하면 렌즈가 손상될 수 있습니다.
- 직사광선이 닿는 곳에 렌즈를 두지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 렌즈를 분해하거나 개조하지 마십시오. 렌즈 성능이 저하될 수 있습니다.
- 이 렌즈는 진동이 심한 환경에서 사용하도록 설계되지 않았습니다. 나사는 중력 및 렌즈 자체 하중으로 인한 조절 링의 움직임만을 방지하기 위해 설계되었습니다. 외부 진동으로 인한 움직임은 방지하지 못합니다.
렌즈 장착#
C-Mount 렌즈#
- 렌즈 나사산을 카메라 마운트 나사산에 맞춥니다.
- 렌즈가 카메라에 단단히 고정될 때까지 돌려서 끼웁니다.
정보
CS 마운트 카메라에 렌즈를 사용하려면 5mm 거리 링(C125 5M 시리즈용은 나사산 없음)을 렌즈에 부착하십시오. 적합한 거리 링을 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하거나 Basler 기술 지원에 문의하십시오.
F-Mount Lenses#
- 렌즈를 설치하려면 렌즈 베이스를 마운트에 삽입하고 딸깍 소리가 나며 잠길 때까지 렌즈를 시계 반대 방향으로 돌립니다.
- 렌즈를 분리하려면 카메라 마운트의 렌즈 해제 버튼을 누르고 렌즈를 시계 방향으로 돌립니다.
조리개 및 초점 조절#
조리개 및 초점을 조절하려면:
- 렌즈 손상을 방지하려면 잠금 나사(손나사 및 무두 나사)가 완전히 조여지지 않았는지 확인하십시오. 다양한 위치에 나사 구멍이 제공되어 있습니다.
- 렌즈의 조리개 링 또는 초점 링을 회전하여 조리개 또는 초점을 조절합니다.
최적의 조리개 설정을 얻으려면 사용 가능한 경우 조리개 링의 흰색 점을 렌즈 경통의 주황색 점에 맞춥니다. - 조리개 링 또는 초점 링을 고정하려면 최대 2 Ncm의 토크로 모든 잠금 나사(손나사 및 무두 나사)를 조입니다.
- 이 렌즈는 링당 여러 개의 나사를 사용할 수 있는 구조로 되어 있어 추가적인 안정성을 제공할 수 있습니다.
필터 부착#
- 렌즈 경통에 필터를 부착합니다.
-
C125-0418-5M-P, C125-0618-5M-P 및 C125-0818-5M-P 렌즈 모델의 경우:
- 렌즈 경통에 필터 어댑터를 부착합니다.
적합한 필터 어댑터를 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하거나 Basler 기술 지원에 문의하십시오. - 필터를 필터 어댑터에 부착합니다.
- 렌즈 경통에 필터 어댑터를 부착합니다.
클리닝#
- 렌즈의 먼지를 제거하려면 오일이 없는 부드러운 브러시나 렌즈 블로어 브러시로 먼지를 털어내십시오.
- 렌즈의 물이나 기름을 제거하려면:
- 마른 렌즈 클리닝 티슈로 액체를 닦아냅니다.
- 렌즈 클리닝 액체로 렌즈 클리닝 티슈를 적십니다.
- 적신 렌즈 클리닝 티슈로 중앙에서 시작하여 바깥쪽으로 원을 그리며 렌즈를 부드럽게 닦습니다.