콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

파트너 전동 렌즈#

전동 렌즈는 초점, 줌, 조리개 등의 파라미터를 원격으로 조정할 수 있는 통합 전기기계식 액츄에이터(예: 스테퍼 또는 DC 모터)를 탑재하고 있습니다.

다양한 어플리케이션 시나리오와 요구 사항에 맞출 수 있는 광범위한 파트너 전동 렌즈를 사용할 수 있습니다.

애플리케이션에 적합한 렌즈를 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하세요.

파트너 전동 렌즈는 주로 두 가지 디자인으로 제공됩니다.

  • 고정 초점 거리를 갖춘 전동 렌즈 및
  • 가변 초점 거리 디자인의 전동 렌즈.
    이 렌즈들은 Optic Control 기능을 지원합니다.
    가변 초점 거리 디자인의 전동 렌즈에서 Optic Control 기능을 사용하려면 시스템 구성에 따라 필요한 Basler Sync Cable이 달라집니다.

정보

아래 표에 나열된 Computar 렌즈를 Basler Sync Cables와 함께 사용하는 경우 다음 사항에 유의하십시오. 렌즈 I²C 주소를 0x20(기본 설정)으로 설정하십시오.

초점 거리가 고정된 Computar LensConnect 시리즈#

다음 표의 고정 초점 거리 Computar 렌즈는 모두 6핀(HRSf6p) 암나사형 Hirose 커넥터가 장착되어 있어 Lens Sync Cable 또는 Vision Sync Cable에 직접 연결할 수 있습니다.

Computar Lens
(Basler 제품 페이지)
초점
거리
f' (mm)
F# 센서
크기
해상도
픽셀 크기 (µm)
데이터 시트
(다운로드 섹션)
VL0826S-MPZ-B 8 F/2.6-16 1" 2.7 링크
DL0828SC-MPY-B 8 F/1.8-16 1/1.1" 3.0 링크
DL0828SM6C-MPY-B 8 F/1.8-16 1/1.1" 3.4 링크
VL1226S-MPZ-B 12 F/2.6-17 1" 2.4 링크
DL1224SC-MPY-B 12 F/1.4-16 1/1.1" 3.0 링크
DL1224SM6C-MPY-B 12 F/1.4-16 1/1.1" 3.0 링크
VL1624S-MPZ-B 16 F/2.4-16 1" 2.4 링크
DL1623SC-MPY-B 16 F/1.3-16 1/1.1" 3.0 링크
DL1623SM6C-MPY-B 16 F/1.3-16 1/1.1" 3.0 링크
VL2520S-MPZ-B 25 F/2.0-16 1" 2.4 링크
DL2523SC-MPY-B 25 F/1.3-16 1/1.1" 3.0 링크
DL2523SM6C-MPY-B 25 F/1.3-16 1/1.1" 3.0 링크
VL3522S-MPZ-B 35 F/2.2-16 1" 2.4 링크
DL3525SC-MPY-B 35 F/1.5-16 1/1.1" 3.0 링크
DL3525SM6C-MPY-B 35 F/1.5-16 1/1.1" 3.0 링크
VL5024S-MPZ-B 50 F/2.4-16 1" 2.4 링크
DL5028SC-MPY-B 50 F/1.8-16 1/1.1" 3.0 링크
DL5028SM6C-M-BPY 50 F/1.8-16 1/1.1" 3.0 링크
VL7531S-MPZ-B 75 F/2.1-16 1" 2.4 링크

가변 초점 거리를 갖춘 Computar LensConnect 시리즈#

다음 표의 가변 초점 거리 Computar 렌즈는 모두 6핀 암놈 Hirose 커넥터(HRSf6p)를 탑재하고 있어 Lens Sync Cable 또는 Vision Sync Cable에 직접 연결할 수 있습니다.

Computar Lens
(Basler 제품 페이지)
초점
거리
f' (mm)
F# 센서
크기
해상도
픽셀 크기 (µm)
데이터 시트
(다운로드 섹션)
EL3Z0416SCS-MPWIR-B 4–10 F/1.6-16 1/1.8" 2.8 링크
ML2Z0525SC-VSW-B 5.5–12.5 F/2.5-16C 1/1.4" 4.0 링크
ML2Z0525SM6C-VSW-B 5.5–15 F/2.5-16C 1/1.4" 2.6 링크
EL6Z0915SCS-MPWIR-B 9–50 F/1.5-15 1/1.8" 2.8 링크
ML3Z1226SC-VSW-B 12–35 F/2.6-16C 1/1.4" 4.0 링크
ML3Z1226SM6C-VSW-B 12–35 F/2.6-16C 1/1.4" 4.0 링크
ML3Z1226SC-MPW-B 12–36 F/2.6-16C 2/3" 2.5 링크
VL6Z1626SC-MPYIR-B 16–96 F/2.6-16 1.1" 3.5 링크
VL2Z2533SM6C-MPWIR-B 25–50 F/3.3-16C 1" 3.1 링크