TTL Trigger#
트리거 신호를 TTL 신호 레벨로 조정합니다.
이 보드는 카메라와 주변 장치를 제어하기 위한 8개의 입력 및 8개의 출력 신호를 제공합니다. 또한 여러 프레임 그래버를 동기화할 수 있습니다.
정보
TTL Trigger 보드는 별도로 구매해야 하는 하드웨어 확장 제품입니다. 제품 가용성과 가격은 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.
보드는 34핀 플랫 케이블을 통해 frame grabber에 연결할 수 있습니다.

다음 이미지는 컴퓨터에 설치된 보드를 보여줍니다.

다음 이미지는 TTL Trigger board를 사용하는 생산 라인의 예를 보여줍니다.

정보
애블릿을 사용하여 Trigger Extension Board의 개별 I/O를 구성할 수 있습니다. 특정 애블릿의 설명서를 참조하십시오.
패키지 구성품#
패키지에는 다음 품목이 포함되어 있습니다.
- TTL Trigger(주문 번호: 2200000373)
- 트리거 보드를 frame grabber에 연결하기 위한 34핀 플랫 케이블

정보
- 다중 보드 설치를 위한 34핀 플랫 케이블 등의 추가 장비는 Basler를 통해 직접 주문할 수 있습니다.
- 여러 트리거 보드에 연결하려면 Basler에서 제공하는 특정 34핀 플랫 케이블인 "Multi-Board Trigger Cable"을 사용하는 것이 좋습니다. 이 케이블은 트리거 보드용 커넥터 하나와 TTL Trigger 장치용 커넥터 여러 개를 제공합니다. 케이블 신호에는 오픈 콜렉터 드라이버가 사용됩니다.
Multi-Board Trigger Cable은 다음과 같이 두 가지 버전으로 제공됩니다.- Multi-Board Trigger Cable – Left (주문 번호 2200000374)
- Multi-Board Trigger Cable – Right (주문 번호 2200000480)
추가 주문 정보는 Basler Sales에 문의하십시오.
포트#
보드에서 사용할 수 있는 포트는 다음과 같습니다.


전기적 환경 및 전기적 특성#
전기적 환경#
내부적으로 TTL Trigger board는 연결된 프레임 그래버 모델에 따라 LVCMOS33 또는 LVCMOS25 레벨로 작동합니다. 모든 입력 및 출력 드라이버는 +5 VDC TTL을 지원합니다.
전기적 특성#
| 최소 | 최대 | 단위 | |
|---|---|---|---|
| 회로 속도 t PD | 10 | ns | |
| VDC 입력 레벨 Low | -0.3 | 0.8 | VDC |
| VDC 입력 레벨 High | 2 | 5.5 | VDC |
| VDC 출력 레벨 Low | 0.4 | VDC | |
| VDC 출력 레벨 High | 2.9 | VDC | |
| I 출력 레벨 Low | 8 | mA | |
| I Output Level High | -4 | mA | |
| 온도 범위 | -40 | 105 | °C |
입력 및 출력 신호#
입력 신호#
TTL Trigger 보드는 8개의 입력 신호(포트당 4개 신호)를 지원합니다. 이 신호들은 프레임 그래버의 트리거 입력에 할당되며, 이미지 또는 라인 취득을 트리거하는 역할을 합니다. 트리거 시스템의 기능에 대한 설명은 사용 중인 프레임 그래버의 애플릿 문서를 참조하십시오. 입력 신호의 극성은 반전되지 않습니다.
출력 신호#
TTL Trigger board는 8개의 출력 신호(포트당 4개 신호)를 지원합니다. 이 신호들은 프레임 그래버의 트리거 출력에 할당됩니다. 트리거 시스템의 기능에 대한 설명은 사용 중인 프레임 그래버의 앱릿 문서를 참조하십시오.
출력 신호의 극성은 반전되지 않습니다.
카메라 전원 공급#
+5 VDC 또는 +12 VDC 전원 공급 장치를 사용하는 카메라는 TTL Trigger board를 통해 전원을 공급받을 수 있습니다. 전원은 TTL Trigger board의 전면 커넥터 두 개(SUB-D15) 모두에서 사용할 수 있습니다.
외부 전원을 공급하려면 컴퓨터의 전원 공급 장치에서 나온 전원 케이블을 4핀 Tyco 171826-4 전원 커넥터에 꽂아야 합니다.

정보
TTL Trigger board를 통해 카메라에 전원을 공급하려면 4핀 전원 공급 케이블(색상 코드: 노란색-검은색-검은색-빨간색)을 사용해야 합니다. 4핀 전원 커넥터를 Trigger Extension Board에 연결하십시오.
프레임 그래버 연결#
프레임 그래버는 34핀 플랫 케이블을 통해 TTL Trigger board에 연결됩니다. 플랫 케이블의 신호에는 오픈 콜렉터 드라이버가 사용됩니다.
이를 통해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 여러 개의 TTL Trigger board(및 Opto-Coupled Trigger 5 boards)를 동시에 사용합니다.
- 하나의 TTL Trigger board를 여러 프레임 그래버와 함께 사용합니다.
정보
- 여러 컴퓨터에 걸쳐 프레임 그래버를 연결하지 마십시오.
- 여러 프레임 그래버에 연결하려면 TTL Trigger board용 커넥터 하나와 프레임 그래버용 커넥터 여러 개가 있는 맞춤형 단일 플랫 케이블을 사용해야 합니다. 주문 정보는 대리점에 문의하십시오.
SUB-D15 핀 배치#

TTL Trigger board에는 두 개의 SUB-D15 암컷 플러그가 있습니다. 위쪽은 Port A, 아래쪽은 Port B라고 합니다. 다음 표는 Trigger Extension Board의 SUB-D15 암컷(Port A 및 B) 핀 레이아웃을 보여줍니다.
| 핀 번호 | SUB-D15 Port A Signal Name | SUB-D15 Port B Signal Name |
|---|---|---|
| 1 | Trigger Output 0 Port A Flash Signal | Trigger Output 4 Port B Flash Signal |
| 2 | Trigger Output 1 Port A Area Camera용: Image Trigger (Ex Sync) Line Camera용: Line Trigger (Ex Sync 2) | Trigger Output 5 Port B Area Camera용: Image Trigger (Ex Sync) Line Camera용: Line Trigger (Ex Sync 2) |
| 3 | Trigger Output 2 Port A Area Camera용: HD Sync Line Camera용: Line Trigger (Ex Sync) | Trigger Output 6 Port B Area Camera용: HD Sync Line Camera용: Line Trigger (Ex Sync) |
| 4 | Trigger Output 3 Port A User Output (DigitalOut Bit#0) | Trigger Output 7 Port B User Output (DigitalOut Bit#0) |
| 5 | nc | nc |
| 6 | GND | GND |
| 7 | nc | nc |
| 8 | + 12 VDC (외부 장치 전용) | + 12 VDC (외부 장치 전용) |
| 9 | + 5 VDC (외부 장치 전용) | + 5 VDC (외부 장치 전용) |
| 10 | nc | nc |
| 11 | Trigger Input 0 Port A | Trigger Input 4 Port B |
| 12 | Trigger Input 1 Port A | Trigger Input 5 Port B |
| 13 | Trigger Input 2 Port A | Trigger Input 6 Port B |
| 14 | Trigger Input 3 Port A | Trigger Input 7 Port B |
| 15 | GND | GND |
Trigger/IO 인터페이스 핀 배치(34핀 플랫 케이블 커넥터)#
34핀 플랫 케이블은 프레임 그래버와 트리거 보드를 연결합니다. 모든 Basler 프레임 그래버는 8개의 디지털 입력(IN 0~7)과 8개의 디지털 출력(OUT 0~7)을 제공합니다.

커넥터 핀과 개별 입력 및 출력 간의 매핑은 모든 Basler 프레임 그래버에서 동일합니다.
개별 I/O 사용 방식은 applet을 통해 구성할 수 있습니다. 사용 중인 applet의 문서를 참조하십시오.
34핀 플랫 케이블 커넥터의 핀은 다음과 같은 I/O에 연결됩니다.
| 핀 번호 | I/O Name |
|---|---|
| 1 | Trigger Output 0 |
| 2 | +3.3 VDC |
| 3 | Trigger Output 1 |
| 4 | +3.3 VDC |
| 5 | Trigger Output 2 |
| 6 | GND |
| 7 | Trigger Output 3 |
| 8 | GND |
| 9 | Trigger Input 0 |
| 10 | GND |
| 11 | Trigger Input 1 |
| 12 | GND |
| 13 | Trigger Input 2 |
| 14 | GND |
| 15 | Trigger Input 3 |
| 16 | GND |
| 17 | Trigger Ouput 4 |
| 18 | GND |
| 19 | Trigger Ouput 5 |
| 20 | GND |
| 21 | Trigger Ouput 6 |
| 22 | GND |
| 23 | Trigger Ouput 7 |
| 24 | GND |
| 25 | Trigger Input 4 |
| 26 | GND |
| 27 | Trigger Input 5 |
| 28 | GND |
| 29 | Trigger Input 6 |
| 30 | GND |
| 31 | Trigger Input 7 |
| 32 | VCCIO (+ 2.5 VDC) |
| 33 | Presence Detect |
| 34 | VCCIO (+ 2.5 VDC) |
microDisplay X 및 Framegrabber API를 통해 각 개별 I/O의 파라미터 설정을 구성할 수 있습니다.
기본 I/O 구성: 2.5 VDC 로직 레벨 신호(LVCMOS25). 신호는 오픈 콜렉터 드라이버로 구동되며, 풀업은 온보드에 있습니다.