콘텐츠로 건너뛰기

pylon Firmware Updater (Camera)#

pylon Firmware Updater는 Framegrabber SDK와 함께 설치할 수 있는 명령줄 도구입니다. 이 명령줄 도구를 사용하여 Basler 카메라의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

Basler 카메라의 펌웨어를 업데이트하려면 업데이트된 펌웨어가 포함된 .guf 파일이 필요합니다.

To open the pylon Firmware Updater, navigate with the command line to your pylon Firmware Updater located at <Framegrabber SDK installation directory>/bin/pylonFirmwareUpdater.exe.

pylon Firmware Updater에서는 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

명령 설명
update [GUF File] 지정된 .guf 파일로 카메라 펌웨어 업데이트를 수행합니다.
info [GUF File] .guf 파일의 정보 섹션을 제공합니다.
list 연결된 모든 카메라 장치 목록을 제공합니다.
version 이 도구의 버전을 제공합니다.

카메라를 업데이트하려면 다음 구문으로 update 명령을 사용하십시오.

PylonFirmwareUpdater update [options] [GUF files]

하나 이상의 .guf 파일 경로(와일드카드 * 사용 가능) 또는 .guf 파일이 포함된 디렉터리를 지정할 수 있습니다.

업데이트는 카메라에 순차적으로 적용됩니다. 각 카메라에는 제공된 .guf 파일에서 적용 가능한 가장 최신의 펌웨어가 적용됩니다.

Update Command Options#

이 update 명령은 다음 옵션으로 수정할 수 있습니다.

Option 설명
–dry-run 카메라에 실제로 쓰기 작업을 수행하지 않고 업데이트에 필요한 단계를 수행합니다.
–no-logo 로고 출력을 숨깁니다.
-q | –quiet 콘솔 출력을 숨깁니다.
-v | –verbose 각 작업을 자세히 설명합니다.
-f | –filter 모델명, 사용자 정의 이름 또는 일련 번호 카테고리의 필터 문자열을 기반으로 카메라를 필터링합니다.
이 옵션은 여러 번 사용할 수 있습니다.
이 옵션을 생략하면 모든 카메라가 선택됩니다.
–force-update 카메라의 의도적인 펌웨어 다운그레이드를 허용합니다. 이 옵션이 없으면 업데이트만 가능합니다.
이 옵션은 정확히 하나의 카메라에만 적용할 수 있습니다.
–force-version .guf 파일의 정의된 버전으로 카메라 버전을 설정합니다.
이 옵션은 정확히 하나의 카메라에만 적용할 수 있습니다.

예:

PylonFirmwareUpdater update --dry-run daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf
PylonFirmwareUpdater update daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf
PylonFirmwareUpdater update --dry-run *.guf
PylonFirmwareUpdater update -f daA2500 -f puA2500 *2500*.guf

The List Command#

이 list 명령은 연결된 모든 카메라의 목록을 표시합니다.

두 카메라의 경우 출력은 다음과 같습니다.

c:\PylonFirmwareUpdater.exe list
pylon Firmware Updater 11.2.2.823

Model SerialNumber DeviceUserID DevClass InUse FirmwareVersion
boA4112-68cm 40072910 GTC/Basler/CXP No
p=xc2b_imx253c/s=d/v=5511.7/i=5511.7/h=4f8c68b

boA1936-400cc 40184836 GTC/Basler/CXP No
p=xc2b_imx421c/s=r/v=1.0.0/i=6901.18/h=a7890af