콘텐츠로 건너뛰기

Framegrabber SDK 5.11.4의 새로운 기능#

이 섹션에서는 Basler Framegrabber SDK 버전 5.11.4의 새로운 기능에 대한 정보를 제공합니다.

Event Logging#

Framegrabber SDK는 새로운 pylon Event Logger를 지원합니다. 이를 위해 Framegrabber SDK의 기존 로그 메시지가 pylon event logging(PEL) 프레임워크를 준수하도록 재구조화되었습니다. 또한 로그 메시지에 이제 ID가 포함됩니다. 로깅 동작에 대한 모든 세부 정보는 Changes and Fixed Issues in Framegrabber SDK 5.11.4를 참조하십시오.

Framgrabber SDK 설치 프로그램을 통해 선택 가능한 구성 요소로 pylon Event Logger를 설치할 수 있습니다. Event Logger를 시작하려면:

  • Framegrabber SDK: Start the pyloneventlogger.exe from the <Framegrabber SDK installation directory>\Applications\bin.
  • GenTL/CXP: 시작 스크립트 bin\pyloneventlogger를 사용하여 pylon Event Logger를 시작합니다.

Applets#

  • imaFlex CXP-12 Penta용 듀얼 애플릿 최초 제공.
  • 버그가 수정된 모든 프레임 그래버 및 인터페이스 카드용 모든 앱릿이 업데이트되었습니다.