Framegrabber SDK 5.11.2의 새로운 기능#
imaFlex CXP-12 Quad 지원#
Framegrabber SDK가 이제 새로운 프로그래밍 가능한 프레임 그래버인 imaFlex CXP-12 Quad를 지원합니다. 또한 Framegrabber SDK 5.11.2는 imaFlex CXP-12 Quad용 applet 세트도 제공합니다.
VisualApplets 3.4.0 지원#
Framegrabber SDK는 이제 다음을 포함하여 VisualApplets 3.4를 지원합니다. DMAfromPC.
DmaFromPC#
Framegrabber SDK는 다음 함수를 지원합니다. DmaFromPC. 이 함수는 DmaFromPC VisualApplets operator가 포함된 앱릿에서만 작동합니다. DmaFromPC. 이 오퍼레이터는 VisualApplets 버전 3.4.0 이상에서 사용할 수 있습니다.
다음에 대한 문서: DmaFromPC 항목에서 확인할 수 있습니다. fglib5.
Applets#
- CXP-12 Interface Card 1C/2C/4C 및 imaWorx CXP-12 Quad용 앱릿이 업데이트되었습니다:
- CoaXPress 트리거 패킷이 CoaXPress 2.1에 맞게 업데이트되었습니다.
- 파라미터
FG_CXP_TRIGGER_PACKET_MODE/CxpTriggerPacketMode및FG_TRIGGERCAMERA_OUT_SELECT/TriggerCameraOutSelect레거시가 되었습니다.
- imaFlex CXP-12 Quad용 applets의 첫 번째 제공입니다. 기능은 imaWorx CXP-12 Quad용 applets와 정확히 동일합니다.