콘텐츠로 건너뛰기

알려진 문제: Framegrabber SDK 5.10.0#

이 섹션에서는 Basler Runtime 버전 5.10.0의 알려진 문제에 대한 정보를 제공합니다.

모든 구성 요소#

요약 Vivado 2025.1로 빌드한 Applets이 로드되지 않을 수 있음
설명 Vivado 버전 2025.1을 사용하여 생성된 Applets이 간혹 로드에 실패할 수 있습니다.
영향을 받는 OS Linux 및 Windows
임시 해결 방법 이 문제는 Framegrabber SDK 5.11.6에서 해결되었습니다. 따라서 이 문제를 방지하려면 Framegrabber SDK 5.11.6 이상을 사용하십시오. 또는 Vivado 2023.2로 Applets을 빌드하십시오.
티켓 ID 341684
요약 mE5 Frame Grabber의 부트 파티션이 파티션 0으로 설정되어 잘못된 일련번호가 표시되는 문제
설명 부팅 후, microEnable 5 frame grabber는 부팅 전에 다른 파티션이 부트 파티션으로 정의되었더라도 항상 파티션 0을 부트 파티션으로 표시하며 부트 파티션을 변경할 수 없습니다. 또한 일련번호가 올바르게 표시되지 않습니다.
영향을 받는 OS Windows
임시 해결 방법 Windows에서 빠른 시작(Fast Start-Up) 기능을 끄십시오.
티켓 ID TFS 272272
요약 mE5 CXP Frame Grab버가 올바른 링크 순서로 연결된 카메라만 감지하는 문제
설명 microEnable 5 CXP frame grabber는 카메라가 올바른 링크 순서(카메라 포트 0은 frame grabber 포트 0에 연결, 카메라 포트 1은 frame grabber 포트 1에 연결 등)로 연결된 경우에만 카메라를 감지합니다. 다른 순서로 연결된 경우 frame grabber가 카메라를 감지하지 못합니다.
영향을 받는 OS Windows 및 Linux
임시 해결 방법 카메라를 올바른 링크 순서로 frame grabber에 연결하십시오.
티켓 ID TFS 259300
요약 Windows 32비트 설치 시 PATH 환경 변수가 자동으로 설정되지 않는 문제
설명 Windows 32비트용 Framegrabber SDK를 설치할 때 Windows 설치 프로그램이 PATH 환경 변수에 win32 bin 폴더를 설정하지 않습니다.
영향을 받는 OS Windows
임시 해결 방법 win32 bin 폴더를 PATH 환경 변수로 수동 설정하십시오.
티켓 ID TFS 260409
요약 카메라가 올바른 이미지를 전송하지 않음
설명 여러 링크를 사용하는 카메라가 링크 전체의 이미지 데이터 분산에 관한 CXP 표준을 준수하지 않을 경우, 컴퓨터로 올바른 이미지가 전달되지 않습니다. 이 문제는 JAI SP-12000C-CXP4 카메라에서 관찰되었습니다.
영향을 받는 OS Windows 및 Linux
임시 해결 방법 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다.
티켓 ID TFS 211645
요약 Linux 드라이버에 신뢰할 수 있는 Basler 인증서로 서명할 수 없음
설명 Linux에서 보안 부팅(UEFI 모드)을 사용하려면 신뢰할 수 있는 인증서로 서명된 드라이버가 필요합니다. 드라이버가 소스 코드로 제공되므로 신뢰할 수 있는 Basler 인증서로 서명할 방법이 없습니다.
영향을 받는 OS Linux
임시 해결 방법 드라이버를 사용하려면 보안 부팅을 비활성화할 수 있습니다. 또는 이 Ubuntu 블로그 항목에 설명된 대로 드라이버에 서명할 수 있습니다.
티켓 ID –

Framegrabber API#

요약 고프레임 레이트로 이미지 표시 시 사용자 입력에 대한 응답이 느려질 수 있는 문제
설명 Framegrabber API 라이브러리 display_lib(Windows에서만 사용 가능)를 사용할 때, 고프레임 레이트(초당 약 10,000프레임)로 이미지를 표시하면 호스트 컴퓨터의 사용자 입력(예: 키보드 및 마우스)에 대한 응답이 느려질 수 있습니다.
영향을 받는 OS Windows
임시 해결 방법 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다.
티켓 ID –

GenTL Producer#

요약 Image ROI 시작 후 변경된 카메라 파라미터가 Frame Grabber에 반영되지 않는 문제
설명 이미지 획득 중에 카메라 파라미터를 변경해도 변경 사항이 frame grabber에 반영되지 않습니다. 이는 GenTL Producer가 획득 시작 전에 관련 파라미터(너비, 높이, 이미지 포맷 등)를 조회하여 이를 frame grabber와 동기화하기 때문입니다.
영향을 받는 OS Windows 및 Linux
임시 해결 방법 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다.
티켓 ID TFS 195482 및 225591
요약 Applet이 변경되면 GenTL Device ID가 변경되는 문제
설명 GenTL 표준에 따르면 디바이스 ID는 두 세션 간에 일정하게 유지되어야 합니다. 그러나 Applet이 변경되면 GenTL 디바이스 ID가 변경됩니다. 따라서 하나의 Applet으로 조회한 디바이스 ID는 디바이스 ID가 생성된 원본 Applet과 이름이 같은 경우에만 다른 보드 및 다른 Applet에서 사용할 수 있습니다.
영향을 받는 OS Windows 및 Linux
임시 해결 방법 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다.
티켓 ID –

microDisplay X#

요약 클린 Linux 설치 환경에서 microDisplay X가 시작되지 않음
설명 클린 Linux 설치 환경에서 microDisplay X가 시작되지 않습니다. 이 문제는 클린 Linux 설치 환경에서 QT 플랫폼 플러그인 xcb 이(가) 누락되었기 때문입니다.
영향을 받는 OS Linux
임시 해결 방법 다음 명령어로 누락된 플러그인을 설치하십시오. sudo apt install libxcb-xinerama0.
티켓 ID TFS 259941
요약 Linux 환경에서 microDisplay X 종료 시 충돌 발생 가능성
설명 Linux 환경에서 microDisplay X를 닫을 때 간헐적으로 충돌이 발생할 수 있습니다. 이는 추가적인 문제를 야기하지 않으므로 무시해도 무방합니다.
영향을 받는 OS Linux
임시 해결 방법 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다.
티켓 ID TFS 211811

C# 래퍼#

요약 C# 래퍼가 FieldParameterInt에서 음수 값을 허용하지 않습니다.
설명 FieldParameterInt.value 은(는) 부호 없는 정수이며 Framegrabber SDK에서 이를 올바르게 처리합니다. C# 래퍼에서는 다음과 같이 음수 값을 할당하면 -1, 컴파일되지 않으므로 SiSoCsRt.Fg_setParameterWithFieldParameterInt 해당 숫자로 직접 호출할 수 없습니다.
영향을 받는 OS Windows 및 Linux
임시 해결 방법 다음으로 값을 할당하십시오. unchecked 호출하기 전에 Fg_setParameterWithFieldParameterInt. 대상: -1, 다음을 사용하십시오 fieldParameter.value = unchecked((uint)-1);.
티켓 ID 332625