콘텐츠로 건너뛰기

Runtime 5.9.0의 변경 사항 및 해결된 문제#

이 섹션에서는 Basler Runtime 버전 5.9.0의 변경 사항 및 수정된 문제에 대한 정보를 제공합니다.

Applets#

모든 보드#

변경 사항 요약 CXP-12 Interface Card 1C는 펌웨어 버전 S1.1이 필요합니다.
CXP-12 Interface Card 2C, CXP-12 Interface Card 4C 및 imaWorx CXP-12 Quad는 펌웨어 버전 S1.0이 필요합니다.
설명 모든 Applet에는 보드의 특정 펌웨어 버전이 필요하며, 상하위 호환성을 지원하지 않습니다. CXP-12 Interface Card 1C의 경우 이 릴리스와 함께 제공되는 Applet에 펌웨어 버전 S1.1이 필요합니다. CXP-12 Interface Card 2C, CXP-12 Interface Card 4C 및 imaWorx CXP-12 Quad의 경우 현재 펌웨어 버전 S1.0만 사용할 수 있으므로 향후 해당 보드들에 적용될 예정입니다.
영향을 받는 OS Windows 및 Linux
티켓 ID TFS 191503

SDK#

수정 사항 요약 Blocking Mode Acquisition에서 Dummy Buffer의 프레임이 이제 고려됨
수정 전 동작 유한한 수의 프레임에 대해 Blocking Mode Acquisition을 실행할 때, Dummy Buffer로 전송된(즉, 드롭된) 프레임은 프레임 제한에 고려되지 않았습니다.
수정 후 동작 이 문제가 수정되었습니다. 이제 요청된 마지막 프레임이 Dummy Buffer로 전송되면, Fg_waitForLastPicNumberBlockingEx 호출 시 시간이 초과됩니다.
영향을 받는 OS Windows 및 Linux
티켓 ID TFS 201149
수정 사항 요약 Blocking Mode Acquisition에서 Callback 함수가 프레임의 Buffer 번호를 반환함
수정 전 동작 APC API를 사용하여 Blocking Mode Acquisition을 실행할 때, Callback 함수가 Buffer 번호 없이 프레임 번호만 반환했습니다.
수정 후 동작 이 문제가 수정되었습니다. 이제 Callback 함수가 프레임 번호 대신 프레임의 Buffer 번호를 반환합니다.
지침 프레임 번호를 확인하려면 다음을 사용하십시오: Fg_getParameterEx 을(를) 새 parameter 식별자 FG_IMAGE_NUMBER.
영향을 받는 OS Windows 및 Linux
티켓 ID –
수정 사항 요약 Applet Parameter 값의 철자 EnumEntry_TriggerCameraOutSelect_NotBypassFronGPI[0..3] 오류가 수정됨
수정 전 동작 Applet Parameter 값에 오타가 있었습니다. EnumEntry_TriggerCameraOutSelect_NotBypassFronGPI[0..3].
수정 후 동작 다음에서 Applet Parameter 값의 철자가 수정되었습니다. EnumEntry_TriggerCameraOutSelect_NotBypassFronGPI[0..3] (으)로 EnumEntry_TriggerCameraOutSelect_NotBypassFron(으)로 수정되었습니다.GPI[0..3].
안내 잘못된 기존 이름을 사용하는 모든 소프트웨어는 업데이트해야 합니다.
영향을 받는 OS Windows 및 Linux
티켓 ID TFS 197346