콘텐츠로 건너뛰기

Framegrabber SDK 5.11.8의 변경 사항 및 해결된 문제#

이 섹션에서는 Basler Framegrabber SDK 버전 5.11.8의 변경 사항 및 수정된 문제에 대한 정보를 제공합니다.

구성 요소 업데이트#

  • Windows mE6 드라이버 2.6.0.0이 이제 새로운 imaFlex 2 Dual 100 프레임 그래버를 지원합니다. (티켓 ID: 353829)
  • Linux 드라이버 5.6.0이제 새로운 imaFlex 2 Dual 100 프레임 그래버를 지원합니다. (티켓 ID: 362275)
  • Windows mE5 드라이버 2.5.5.0에는 다음과 같은 변경 사항이 있습니다.
    • 이 문제가 수정되기 전에는 드라이버가 프레임 그래버의 FIFO에 최대 16개의 버퍼를 큐에 대기시켰습니다. 하지만 예상되는 최댓값은 1또는 설정되고 유효한 경우 IrqPrefetchBuffers 레지스트리 키의 값입니다. 이로 인해 버퍼 제한을 초과하게 되었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. 이제 제한이 올바르게 적용됩니다. (티켓 ID: 350019)
    • NUMA 프로세서 친화성 보고 방식이 변경되었습니다. 이제 인터럽트 친화성 대신 노드 그룹을 사용합니다. (티켓 ID: 322324)
  • 이제 Framegrabber SDK 설치 프로그램에 pylon Firmware Updater가 포함되어 있으며, 설치 중에 선택적 구성 요소로 선택할 수 있습니다. (티켓 ID: 352248)

CXP Discovery#

  • microDisplay X에서 imaFlex 2 Dual 100은 단일 레인당 25 Gbit/s(4*25 Gbit/s)의 연결 속도를 사용합니다. 카메라는 이 속도만 지원하므로, 이제 microDisplay X는 CXP-fiber 프레임 그래버에 대해 이 옵션만 제공합니다. (티켓 ID: 352241)