Framegrabber SDK 5.11.6 변경 사항 및 수정된 문제
이 섹션에서는 Basler Framegrabber SDK 버전 5.11.6의 변경 사항 및 수정된 문제에 대한 정보를 제공합니다.
구성 요소 업데이트
- 커널 버전 6.15 이상에 대한 Linux 드라이버 컴파일이 수정되었습니다. 2.6.35 미만의 Linux 커널 버전 지원이 중단되었습니다. (티켓 ID: 340745)
- Ubuntu 24.04에 필요한 누락된 libicu 런타임 의존성이 추가되었습니다. (티켓 ID: 341716)
- 지원되는 Python 버전이 업데이트되었습니다. 이제 Python 3.9부터 Python 3.13까지의 버전이 지원됩니다. (티켓 ID: 343119)
- GenICam 라이브러리가 Basler pylon 버전 3.5.0 v1으로 업데이트되었습니다. (티켓 ID: 340811)
- CMake 파일에 Microsoft Visual Studio 2026 지원이 추가되었습니다. (티켓 ID: 352275)
microDiagnostics 및 microDisplay X
- microDiagnostics에서 System Info 대화 상자가 제거되었습니다. (티켓 ID: 340409)
- 이 문제가 수정되기 전에는 2^28 픽셀을 초과하는 이미지가 microDisplay X에 표시되지 않았습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 351358)
- 이 문제가 수정되기 전에는, 리소스가 단순하지 않게 정렬된 VisualApplets 디자인의 경우 microDisplay X에서 카메라가 올바르게 감지되지 않았습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 315873)
GenICam Libraries
- Framegrabber SDK 배포판에서 GenICam 재배포 가능 바이너리가 제거되었습니다. 대신 응용 프로그램이 시스템 제공 GenICam 라이브러리에 링크되도록 하십시오. (티켓 ID: 341717)
CXP Discovery
- 이 문제가 수정되기 전에는, 포트 인덱스 리소스에 간격이 있는 HAP 파일의 CXP 검색이 올바르게 작동하지 않았습니다. 이 문제가 수정되었습니다. 이제 할당되지 않은 중간 포트 인덱스가 있는 파일이 올바르게 처리됩니다. (티켓 ID: 350617)
- CXP 검색 기능이 특히 멀티 링크 카메라의 경우 더욱 안정적으로 개선되었습니다. 이 문제가 수정되기 전에는, 특정 시스템 구성에서 타이밍 문제로 인해 하나 이상의 슬레이브 링크가 마스터 링크보다 약간 늦게 검색될 수 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. 이제 모든 링크가 지연 없이 안정적으로 검색됩니다. (티켓 ID: 351348)
GenTL Producer
- 이 문제가 수정되기 전에는, 특정 사용자 정의 HAP 파일의 경우 GenTL의 일부 장치 XML 노드에 중복된 이름이 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 344465)
- 이 문제가 수정되기 전에는, GenTL 표준 이벤트가 기본적으로 초기화되지 않았으며 연결 해제 이벤트가 인터페이스에서 장치 업데이트를 트리거했습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 347935)
- 이 문제가 수정되기 전에는, GenTL Producer에서 활성 applet을 변경할 때 간헐적으로 applet 초기화가 실패했습니다. 결과적으로 GenTL Producer를 더 이상 닫을 수 없었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. 이제 applet 초기화 실패 후 GenTL Producer가 응답 없음 상태에 빠지지 않습니다. (티켓 ID: 347832)
해결된 문제
- 이 문제가 수정되기 전에는, 라이브러리 불일치로 인해 frame grabber Test Applets을 로드할 수 없었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 348147)
- 이 문제가 수정되기 전에는, 일부 HAP 파일이 보드 초기화 중에 사용 가능한 모든 카메라 리소스를 사용하지 않았습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 347859)
- 이 문제가 수정되기 전에는, 도구가 ClCom 드라이버를 통해 연결을 시도할 때 데이터 길이로 인해 충돌이 발생했습니다. 이 문제가 수정되었습니다. 이제 모든 도구가 ClCom 드라이버 버전 1.0.2를 통해 통신할 수 있습니다. (티켓 ID: 339795)
- 이 문제가 해결되기 전에는 ImageLoad 및 BoardInformation용 *.vcxproj 파일에 올바른 소스 파일이 포함되지 않아 빌드 오류가 발생할 수 있었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. 이제 프로젝트 파일이 올바른 소스 파일을 참조합니다. (티켓 ID: 352273)
- 이 문제가 수정되기 전에는, GenTL CXP 가상 장치가 pylon에서 Basler 장치로 인식되지 않고 타사 하드웨어로 취급되어 작동에 라이선스가 필요했습니다. 이 문제가 수정되었습니다. 이제 GenTL CXP 가상 장치가 pylon에서 Basler 장치로 취급되므로 추가 라이선스가 필요하지 않습니다. (티켓 ID: 347099)
- 이 문제가 수정되기 전에는, Vivado 버전 2025.1을 사용하여 생성된 applet이 간헐적으로 로드되지 않을 수 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 341684)