Framegrabber SDK 5.11.2의 변경 사항 및 해결된 문제#
CLSerCOMWrapper2 / CLComDriver#
CLSerCOMWrapper2가 CLComDriver로 대체되었습니다. CLCom 지원이 포함된 Framegrabber SDK 5.11.2를 설치하기 전에 ClSerCOMWrapper1/2/3의 모든 기존 버전을 제거해야 합니다. 자세한 내용은 Windows 환경에서 Basler CLComDriver 설치하기를 참조하세요.
Linux Driver#
Linux 드라이버는 이제 커널 버전 6.3 이상에서 빌드할 수 있습니다.
해결된 문제#
- 이전에는 호출 시
Fg_setStatusEx버퍼를 대기열에 넣고 사용할 때ACQ_SELECT높은 프레임 레이트에서 발생할 수 있었던 오류 -1. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 285576) - 이전에는 mE5 marathon ACX-DP, QP 또는 VCX-QP에 둘 이상의 링크가 있는 CXP 카메라를 연결할 때 카메라가 감지되지 않거나 잘못된 링크 수로 감지되는 경우가 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 284092)
- 이전에는 카메라 검색 중에 CIS Area Scan 카메라를 찾지 못했습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 282915)
- 이전에는 호출 시
Fg_unregisterApcHandler(), 해당 함수는 APC를 등록하기 전에 항상 타임아웃으로 지정된 초 수만큼 대기했습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 291818) - 이전에는 Windows에서 Fast Boot이 활성화된 상태로 부팅한 후, 부팅 전에 다른 파티션이 부팅 파티션으로 정의되어 있더라도 microEnable 5 프레임 그래버는 항상 파티션 0을 부팅 파티션으로 표시했습니다. 또한 부팅 파티션을 변경할 수 없었고 일련 번호가 올바르게 표시되지 않았습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 272272)