콘텐츠로 건너뛰기

Framegrabber SDK 5.11.0 변경 사항 및 수정된 문제#

이 섹션에서는 Basler Framegrabber SDK 버전 5.11.0의 변경 사항 및 수정된 문제에 대한 정보를 제공합니다.

일반#

  • Visual Studio 재배포 가능 패키지가 업데이트되었습니다.
  • marathon 하드웨어 재설계(SPI)를 위한 Linux 드라이버의 새로운 버전 5.3.0이 통합되었습니다.
  • marathon 하드웨어 재설계(SPI)를 위한 Windows 드라이버 mE5의 새로운 버전 2.2.0이 통합되었습니다.
  • Linux에서 사용되는 파일 핸들 수가 감소했습니다.
  • Linux 드라이버에 커널 5.19에 대한 지원이 추가되었습니다.

GenTL Producer#

  • CXP 표준에 따라 이제 Connection Test Mode를 사용할 수 있습니다.
  • GenTL Producer의 장치에 Automatic Tap Geometry 확인란이 추가되었습니다.
  • GenTL Producer는 이제 GenCP를 통해 Camera Link 지원을 제공합니다.

Applets#

  • CXP-12 Interface Card 1C/2C/4C용 라인 스캔 앱릿이 업데이트되었습니다.
  • imaWorx용 라인 스캔 어블릿이 업데이트되었습니다.
  • mE5 프레임 그래버용 라인 스캔 앱릿이 업데이트되었습니다.
  • 다음 어블릿에 탭 기하학적 구조 1X-2YE에 대한 지원이 추가되었습니다.
    • CXP-12 Interface Card 2C/4C 및 imaWorx용 싱글 영역 어블릿
    • CXP-12 Interface Card 4C 및 imaWorx용 듀얼 영역 앱릿

Framegrabber API#

  • 추가됨: Sgc_getFloatValueLimits() fglib 함수.
  • fglib 업데이트 URL이 www.baslerweb.com(으)로 변경되었습니다.

microDiagnostics 및 microDisplay X#

  • microDisplay X에서 1024의 버퍼 제한이 제거되었습니다.

해결된 문제#

  • 이전에 GenTL BUFFER_INFO_FRAME_ID 다음을 통해 쿼리할 수 있는 설정 DSGetBufferInfo CXP 이미지 헤더의 소스 태그가 포함되지 않았습니다. 대신 컴퓨터로 전달된 모든 프레임에 대한 Counter가 포함되어 있었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 197430)
  • 이전에는 어플릿 반복기가 다음 항목에 대해 잘못된 수의 DMA를 보고했습니다. HAP 파일 Fg_Helpers 프로젝트 및 GenTL Producer에서 문제가 발생했습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 273806)
  • 이전에는 siso_genicam 라이브러리가 최대 CXP 1.0 가상 ACK 수로 제한되었습니다. 이로 인해 성능 문제가 발생했습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 274500)
  • 이전에는 C# 래퍼를 실행할 때 치명적인 오류 메시지가 나타날 수 있었습니다. C# 래퍼의 이벤트 처리를 개선하여 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 271951)
  • 이전에는 CXP 포트가 재설정될 때마다 드라이버가 자동으로 PoCXP를 활성화했습니다. 이는 예를 들어 마지막 응용 프로그램이 드라이버에서 분리될 때 발생했습니다. 이 문제가 해결되었습니다. 이제 PoCXP 상태는 사용자가 구성한 경우에만 변경됩니다. (티켓 ID: 273905)
  • 카메라에서 값을 읽을 때 범위 확인 기능이 수정되었습니다. 이전에는 최소/최대 값 범위를 확인할 때 GenTL Producer의 GenAPI 캐시가 잘못 고려되었습니다(IntegerT::GetValue(bool Verify, bool IgnoreCache) 함수). 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 271134)
  • 이전에는 mE5 프레임 그래버에서 높은 프레임 레이트를 사용할 때 GenTL Producer에 블루스크린이 표시되었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 262624)
  • Framegrabber SDK 버전 5.10.0은 올바른 링크 순서로 연결된 경우에만 카메라를 감지했습니다. 이 문제가 해결되었습니다. 이제 검색 기능은 링크 순서와 관계없이 CXP 카메라를 올바르게 감지합니다. (티켓 ID: 259300)
  • 이전에는 Linux에서 gpioTool을 호출할 때 올바른 ID가 제공되었음에도 "Invalid board index" 오류가 반환되었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. gpioTool이 다음에서 이동되었습니다. /bin 디렉토리에서 하위 디렉토리로 /impl(이)라는 이름의 스크립트 gpioTool (으)로 /bin 디렉토리는 이제 적절한 환경 변수를 설정한 후 응용 프로그램을 호출합니다. (티켓 ID: 256141)