콘텐츠로 건너뛰기

imaFlex CXP-12 Quad용 Applet#

이 항목에서는 imaFlex CXP-12 Quad 프레임 그래버에서 사용할 수 있는 acquisition applets에 대해 설명합니다.

시스템 리소스를 최적으로 사용하기 위해 imaFlex CXP-12 Quad용으로 설계된 모든 이미지 취득 및 처리 기능이 imaFlex CXP-12 Quad에 동시에 로드되지는 않습니다. 대신 Basler는 특정 응용 분야의 요구 사항을 충족하도록 결합된 특정 이미지 취득 및 처리 기능의 다양한 컴파일을 제공합니다.

일반적으로 Applet은 특정 카메라 인터페이스 표준 및 토폴로지, 특정 이미지 취득 기능, 그리고 경우에 따라 특정 이미지 (전)처리 기능을 지원합니다. 프레임 그래버에 Applet을 로드하여 프레임 그래버의 기능을 정의하고 특정 응용 분야의 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

Applet은 두 가지 종류가 있습니다. Basler가 항상 제공하는 Acquisition Applets(*.dll)과 사용자가 직접 또는 Basler에서 VisualApplets을 사용하여 개발한 커스텀 applet(*.hap)입니다. 제공되는 Acquisition Applets 외에도, imaFlex CXP-12 Quad는 특정 어플리케이션에서 요구하는 매우 특정한 이미지 처리 작업을 수행하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 프로그래밍은 Basler, 공인 파트너 또는 사용하기 쉬운 그래픽 FPGA 프로그래밍 환경인 VisualApplets을 사용하여 직접 수행할 수 있습니다.

imaFlex CXP-12 Quad용 Acquisition Applets은 Framegrabber SDK 및 pylon Software Suite에 포함되어 있습니다.

Acquisition Applets 외에도 Enhanced Applets을 사용할 수 있습니다. Enhanced Applets은 프로토타입이며 지역 Basler 영업 담당자 또는 필드 어플리케이션 엔지니어를 통해서만 요청 시 이용할 수 있습니다. 모든 Enhanced Applets에는 다음과 같은 추가 기능이 있습니다:

요구 사항#

  • 호스트 소프트웨어: Framegrabber SDK 버전 5.11.2 이상
  • 하드웨어: 시스템에 연결된 imaFlex CXP-12 Quad 프레임 그래버

제한 사항

모든 applet에서 4GB보다 큰 버퍼는 할당할 수 없습니다. applet에서 더 큰 버퍼 크기를 허용하더라도, 드라이버 및 펌웨어의 제한으로 인해 4GB보다 큰 버퍼를 할당할 수 없습니다.

버퍼 크기는 다음과 같이 계산할 수 있습니다:

Buffer size = image height * image width * (pixel width / 8).

RGB 이미지의 경우: buffer size = (image height * image width * (pixel width / 8)) * 3 .

문서#

다음 섹션에서는 Acquisition Applets 문서에 대한 링크를 제공합니다:

Area Acquisition Applets#

GenTL Fglib
Acq_SingleCXP12Area PDF Acq_SingleCXP12Area PDF
Acq_DualCXP12Area PDF Acq_DualCXP12Area PDF
Acq_TripleCXP12Area PDF Acq_TripleCXP12Area PDF
Acq_QuadCXP12Area PDF Acq_QuadCXP12Area PDF

Line Acquisition Applets#

GenTL Fglib
Acq_SingleCXP12Line PDF Acq_SingleCXP12Line PDF
Acq_DualCXP12Line PDF Acq_DualCXP12Line PDF
Acq_TripleCXP12Line PDF Acq_TripleCXP12Line PDF
Acq_QuadCXP12line PDF Acq_QuadCXP12line PDF

Frame Grabber Test Applet#

GenTL Fglib
Frame Grabber Test Applet PDF Frame Grabber Test Applet PDF

Area Scan Acquisition Applets#

사용 가능한 에어리어 스캔 취득 앱릿은 다음과 같습니다.

  • Acq_SingleCXP12Area
  • Acq_DualCXP12Area
  • Acq_TripleCXP12Area
  • Acq_QuadCXP12Area

applet 이름에 사용된 "single", "dual", "triple", "quad"는 연결할 수 있는 최대 카메라 수를 나타냅니다. 자세한 내용은 Choosing the Right Area Scan Acquisition Applet을 참조하십시오.

올바른 에어리어 스캔 취득 앱릿 선택#

카메라 설정에 알맞은 applet을 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 카메라에서 수신한 이미지가 올바르게 처리 또는 표시되지 않거나 카메라 성능이 크게 저하될 수 있습니다.

어떤 applet이 적합한지는 카메라 수, 카메라당 채널 수, 그리고 원하는 ROI step size에 따라 다릅니다.

ROI step size는 이미지 전처리의 Parallelism에 따라 달라지며, 따라서 카메라 및 frame grabber에 따라 다릅니다.

최대 카메라 수 1채널 카메라 수 2채널 카메라 수 4채널 카메라 수 Applet ROI Step Size [px]
4 1 Acq_QuadCXP12Area x: 8
y: 1
4 2 Acq_QuadCXP12Area x: 8
y: 1
4 3 Acq_QuadCXP12Area x: 8
y: 1
4 4 Acq_QuadCXP12Area x: 8
y: 1
3 1 Acq_TripleCXP12Areaa x: 16/8/8
y: 1
3 2 Acq_TripleCXP12Areaa x: 16/8/8
y: 1
3 3 Acq_TripleCXP12Areaa x: 16/8/8
y: 1
3 1 Acq_TripleCXP12Areab x: 16/8/8
y: 1
3 1 1 Acq_TripleCXP12Area x: 16/8/8
y: 1
3 2 1 Acq_TripleCXP12Area x: 16/8/8
y: 1
2 1 Acq_DualCXP12Areaa x: 16
y: 1
2 2 Acq_DualCXP12Areaa x: 16
y: 1
2 1 1 Acq_DualCXP12Area x: 16
y: 1
2 1 Acq_DualCXP12Areac x: 16
y: 1
2 2 Acq_DualCXP12Area x: 16
y: 1
1 1 Acq_SingleCXP12Areaa x: 32
y: 1
1 1 Acq_SingleCXP12Aread x: 32
y: 1
1 1 Acq_SingleCXP12Area x: 32
y: 1

모든 에어리어 스캔 취득 앱릿의 공통 사양#

Max. Image Size [px] 32k x 64ke
Camera Ports 4
Camera Type CXP-12
Bit Depth Processing [bit] 16 (Bayer Demosaicing의 경우 14)
Pixel Format Mono8-16
RGB8-16
RGBa8
BGR8-16
BGRa8
Bayer8-14
YUV422_8
Mirroring Yes, horizontal and vertical
Image Selector Yes
Bayer Color Reconstruction (HQe) 예, High Quality Extended (HQe)
White Balance Yes
LUT Full resolution
Pixel Format Conversion RGB 또는 Bayer를 모노로 변환,
Bayer 또는 모노를 RGB로 변환
Bandwidth Total DMA [MB/s] f 7200

에어리어 스캔 취득 앱릿 간의 차이점 사양#

ROI Step Size [px] Bandwidth: Mean per Camera [MP/s] Tap Geometry Sorting
Acq_SingleCXP12Area x: 32
y: 1
4850 1X-1Y, 1X-2YE
Acq_DualCXP12Area x: 16
y: 1
2400 1X-1Y, 1X-2YE
Acq_TripleCXP12Area x: 8
y: 1
1200 for the first two cameras
2400 for the third camera
1X-1Y only
Acq_QuadCXP12Area x: 8
y: 1
1200 1X-1Y only

Line Scan Acquisition Applets#

사용 가능한 라인 스캔 Acquisition Applets는 다음과 같습니다.

  • Acq_SingleCXP12Line
  • Acq_DualCXP12Line
  • Acq_TripleCXP12Line
  • Acq_QuadCXP12Line

Applet 이름의 "single", "dual", "triple", "quad"는 연결할 수 있는 최대 카메라 수를 나타냅니다. 자세한 내용은 Choosing the Right Line Scan Acquisition Applet을 참조하십시오.

올바른 라인 스캔 취득 앱릿 선택#

카메라 설정에 맞는 올바른 앱릿을 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 카메라가 작동하지 않거나 카메라 성능이 크게 저하될 수 있습니다.

어떤 applet이 적합한지는 카메라 수, 카메라당 채널 수, 그리고 원하는 ROI step size에 따라 다릅니다.

ROI step size는 이미지 전처리의 Parallelism에 따라 달라지며, 따라서 카메라 및 frame grabber에 따라 다릅니다.

최대 카메라 수 1채널 카메라 수 2채널 카메라 수 4채널 카메라 수 Applet ROI Step Size [px]
4 1 Acq_QuadCXP12Line x: 8
y: 1
4 2 Acq_QuadCXP12Line x: 8
y: 1
4 3 Acq_QuadCXP12Line x: 8
y: 1
4 4 Acq_QuadCXP12Line x: 8
y: 1
3 1 Acq_TripleCXP12Lineg x: 16/8/8
y: 1
3 2 Acq_TripleCXP12Lineg x: 16/8/8
y: 1
3 2 Acq_TripleCXP12Lineg x: 16/8/8
y: 1
3 1 Acq_TripleCXP12Lineh x: 16/8/8
y: 1
3 1 1 Acq_TripleCXP12Line x: 16/8/8
y: 1
3 2 1 Acq_TripleCXP12Line x: 16/8/8
y: 1
2 1 Acq_DualCXP12Lineg x: 16
y: 1
2 2 Acq_DualCXP12Lineg x: 16
y: 1
2 1 Acq_DualCXP12Line x: 16
y: 1
2 1 Acq_DualCXP12Linei x: 16
y: 1
2 2 Acq_DualCXP12Line x: 16
y: 1
1 1 Acq_SingleCXP12Line x: 32
y: 1
1 1 Acq_SingleCXP12Line x: 32
y: 1
1 1 Acq_SingleCXP12Line x: 32
y: 1

모든 라인 스캔 취득 앱릿의 공통 사양#

Max. Image Size [px] 32k x 8Me
Camera Ports 4
Camera Type CXP-12
Bit Depth Processing [bit] 16(BiColor-BGR/RGB 변환의 경우 12비트)
Pixel Format Mono8-16
RGB8-16
RGBa8
BGR8-16
BGRa8
BiColor8-12
YUV422_8
Mirroring Yes, horizontal and vertical
Tap Geometry Sorting 1X-1Y only
Image Selector Yes
Color Array Filter 예, 투 라인 BiColor
White Balance No
LUT Full resolution
Pixel Format Conversion RGB 또는 BiColor를 모노로 변환,
모노 또는 BiColor를 RGB로 변환
Bandwidth: Total DMA [MB/s] f 7200

라인 스캔 취득 앱릿 간의 차이점 사양#

ROI Step Size [px] Bandwidth: Mean per Camera [MP/s]
Acq_SingleCXP12Line x: 32
y: 1
4850
Acq_DualCXP12Line x: 16
y: 1
2400
Acq_TripleCXP12Line x: 16
y: 1
1200 for the first two cameras
2400 for the third camera
Acq_QuadCXP12Line x: 4
y: 1
1200

Frame Grabber Test Applet#

이 앱릿은 Frame Grabber Test Applet입니다. 목적은 하드웨어를 테스트하는 것입니다.

이 앱릿은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

기능 설명
DMA 성능 테스트 다양한 메모리 크기 및 인터럽트 속도에 대해 서로 다른 이미지 크기를 테스트합니다.
RAM 테스트 오류 및 처리를 확인합니다.
카메라 포트 이미지 취득 확인 카메라 포트 이미지 취득을 확인합니다.
카메라로 트리거 신호 전송 카메라에 트리거 신호를 보냅니다.
GPIO 모니터링 GPI를 모니터링하고 GPO를 설정합니다.
이벤트 테스트 소프트웨어 콜백 이벤트를 생성합니다.
일반 모니터링 FPGA 온도, 전원 관리, PoCXP 등을 모니터링합니다.

Acquisition Applets 사용#

Framegrabber SDK와 함께 Acquisition Applets 사용#

Framegrabber SDK에서 Applet 사용에 대한 일반적인 정보는 여기에서 확인하세요: Acquisition Applets.

Applets 설치#

프레임 그래버에서 특정 Applet을 사용하려면 먼저 프레임 그래버에 해당 Applet을 설치해야 합니다. Applet 설치 방법에 대한 지침은 Managing Applets (microDiagnostics)에서 확인할 수 있습니다.

수동으로 Applet 추가#

설치 프로그램 형식이 아닌 *.dll 파일로 제공된 Applet을 호스트 파일 시스템에 추가하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 수신한 Applet 파일(*.dll)을 가져옵니다.
  2. Copy this file into the following directory: <Framegrabber SDK installation directory>/Dll/<frame grabber model>

이제 새 Applet을 사용할 수 있습니다.

이미지 취득 테스트#

자체 소프트웨어(API를 통해)에서 Applet을 사용하기 전에 시스템 설정 또는 개별 Applet(및 해당 파라미터 설정 옵션)을 테스트할 수 있습니다.

이를 위해 Framegrabber SDK 환경의 일부로 호스트 컴퓨터에 설치된 microDisplay X 도구가 제공됩니다. Applet을 로드하고 테스트하는 방법에 대한 지침은 Configuring the Applet (microDisplay X)를 참조하십시오.

Applet 구성 저장#

microDisplay X 또는 Framegrabber API를 통해 Applet을 구성한 후 구성을 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 Other Tasks (microDisplay X)를 참조하십시오.


  1. 8K 픽셀을 초과하는 이미지를 미러링해야 하는 경우에만 권장됩니다. 그렇지 않은 경우 QuadCXP12Area를 사용하십시오. ↩↩↩↩↩↩

  2. 권장하지 않으며, 대신 DualCXP12Area를 사용하십시오. ↩

  3. 8K 픽셀을 초과하는 이미지를 미러링해야 하는 경우에만 권장됩니다. 그렇지 않은 경우 TripleCXP12Area(단일 채널 카메라 전용)를 사용하십시오. ↩

  4. 21840 픽셀을 초과하는 이미지를 미러링해야 하는 경우에만 권장됩니다. 그렇지 않은 경우 DualCXP12Area를 사용하십시오. ↩

  5. 이 경우 k Px와 M Px는 바이너리 형식을 나타냅니다. 바이너리 계산의 예는 다음과 같습니다.

    16M px = 16384k px = 16777216 px

    8M px = 8192k px = 8388608 px

    64k px = 65536 px

    48k px = 49152 px

    32k px = 32768 px

    16k px = 16384 px ↩↩

  6. 실제 DMA 대역폭은 호스트 컴퓨터의 특정 메인보드와 칩셋에 따라 다릅니다. ↩↩

  7. 8K 픽셀을 초과하는 이미지를 미러링해야 하는 경우에만 권장됩니다. 그렇지 않은 경우 QuadCXP12Line을 사용하십시오. ↩↩↩↩↩

  8. 권장하지 않으며, 대신 DualCXP12Line을 사용하십시오. ↩

  9. 8K 픽셀을 초과하는 이미지를 미러링해야 하는 경우에만 권장됩니다. 그렇지 않은 경우 TripleCXP12Line을 사용하십시오(단일 채널 카메라 전용). ↩