콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens F-S35-5028-45M-S-SD#

초점 거리 50 mm, 조리개 범위 F2.8–F22, 해상도 45 MP의 Basler 표준 F-mount 렌즈입니다.

Basler Lens F-S35-5028-45M-S-SD

주요 기능#

  • F-마운트, 최대 Super 35 센서 크기, 3.2 µm 픽셀 피치를 갖춘 모든 Basler 카메라에 적합합니다.
  • 메탈 하우징
  • F-마운트
  • 조리개 및 초점용 고정 나사
  • 고대비

정보

다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.

일반 사양#

F-S35-5028-45M-S-SD
Order Number 2200001071
초점 거리 f' 50.5 mm ± 5 %
조리개 범위 F2.8–F22
이미지 서클 32 mm (Super 35 포맷)
초점 범위 0.22–2 m
최적 작동 거리 0.46 m
최적 배율 0.1
최대 개방 시 상대 조도 최소 69 %
해상도 155 LP/mm용 설계 (3.2 µm 픽셀 크기, Resolution versus Image Height 참조)
155 LP/mm에서의 중심부 MTF
(조건: F2.8, 다색광, 0.1배율)
>31 % @ 155 LP/mm
155 LP/mm에서의 모서리부 MTF
(조건: F2.8, 다색광, 0.1배율)
>25 % @ 155 LP/mm
광학 왜곡 일반적으로 -0.44 % (Distortion versus Image Height 참조)
화각, Super 35 포맷 수평: 27.1° (@ MOD)
수직: 18.4° (@ MOD)
파장 대역 가시광선 (400–700 nm)
동화상 배율, ß'P 3.44
주광선 각도, CRA 1.7°
전면 초점 거리, sF 30.42 mm
후면 초점 거리, s'F 24.62 mm
주점 간격, HH' -16.88 mm
입사 동pupil 위치, sEP 59.01 mm
Exit Pupil Position, s'AP -148.5 mm
Overall Optical Length, d 103.5 mm

기계적 사양#

F-S35-5028-45M-S-SD
Flange Back 46.5 mm +0/-0.2 mm
Mount F-마운트
중량 약 625 g
Focus/Iris Operation 수동
작동 각도: 90°/74.68°

렌즈 치수#

Basler Lens F-S35-5028-45M-S-SD

환경 요구 사항#

Temperature During Operation -10–50 °C (14–122 °F)
(최상의 결과를 얻으려면 안정적인 작동 온도에 도달했을 때 초점을 조절하십시오.)
Humidity During Operation 10–90 % 상대 습도, 비응축
Temperature During Storage -20–60 °C (-4–140 °F)
Humidity During Storage <55 %

성능 차트#

이미지 높이에 따른 상대 조도#

이미지 높이에 따른 상대 조도

이미지 높이에 따른 왜곡#

이미지 높이에 따른 왜곡

투과율#

투과율

이미지 높이에 따른 해상도#

조건: f/2.8, 폴리크로매틱, 0.46 m 작동 거리

이미지 높이에 따른 해상도