Basler Lens F-S35-3528-45M-S-SD#

주요 기능#
- F-마운트, 최대 Super 35 센서 크기, 3.2 µm 픽셀 피치를 갖춘 모든 Basler 카메라에 적합합니다.
- 메탈 하우징
- F-마운트
- 조리개 및 초점용 고정 나사
- 고대비
정보
다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.
일반 사양#
| F-S35-3528-45M-S-SD | |
|---|---|
| Order Number | 2200001070 |
| 초점 거리 f' | 35.3 mm ± 5 % |
| 조리개 범위 | F2.8–F22 |
| 이미지 서클 | 32 mm (Super 35 포맷) |
| 초점 범위 | 0.2–1.9 m |
| 최적 작동 거리 | 0.32 m |
| 최적 배율 | 0.1 |
| 최대 개방 시 상대 조도 | 최소 69 % |
| 해상도 | 155 LP/mm용 설계 (3.2 µm 픽셀 크기, Resolution versus Image Height 참조) |
| 155 LP/mm에서의 중심부 MTF (조건: F2.8, 다색광, 0.1배율) | >26 % @ 155 LP/mm |
| 155 LP/mm에서의 모서리부 MTF (조건: F2.8, 다색광, 0.1배율) | >25 % @ 155 LP/mm |
| 광학 왜곡 | 일반적으로 -0.73 % (Distortion versus Image Height 참조) |
| 화각, Super 35 포맷 | 수평: 39.6° (@ MOD) 수직: 27.1° (@ MOD) |
| 파장 대역 | 가시광선 (400–700 nm) |
| 동화상 배율, ß'P | 3.06 |
| 주광선 각도, CRA | 4.4° |
| 전면 초점 거리, sF | 36.49 mm |
| 후면 초점 거리, s'F | 21.31 mm |
| 주점 간격, HH' | 33.33 mm |
| 입사 동pupil 위치, sEP | 49.63 mm |
| Exit Pupil Position, s'AP | -86.71 mm |
| Overall Optical Length, d | 120.74 mm |
기계적 사양#
| F-S35-3528-45M-S-SD | |
|---|---|
| Flange Back | 46.5 mm +0/-0.2 mm |
| Mount | F-마운트 |
| 중량 | 약 780 g |
| Focus/Iris Operation | 수동 작동 각도: 90°/73.96° |
렌즈 치수#
환경 요구 사항#
| Temperature During Operation | -10–50 °C (14–122 °F) (최상의 결과를 얻으려면 안정적인 작동 온도에 도달했을 때 초점을 조절하십시오.) |
| Humidity During Operation | 10–90 % 상대 습도, 비응축 |
| Temperature During Storage | -20–60 °C (-4–140 °F) |
| Humidity During Storage | <55 % |
성능 차트#
이미지 높이에 따른 상대 조도#
이미지 높이에 따른 왜곡#
투과율#
이미지 높이에 따른 해상도#
조건: f/2.8, 다색광, 0.32 m 작동 거리