Basler Lens C23-5028-16M#

주요 기능#
- 센서 크기가 최대 2/3"인 모든 Basler 카메라에 적합합니다.
- 메탈 하우징
- C-mount
- 아이리스 및 초점용 잠금 나사
- 아이리스 링 및 렌즈 경통의 조리개 표시기
- 고대비
정보
다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 납품된 제품의 실제 값은 공칭 Design Values와 다를 수 있습니다.
일반 사양#
| C23-5028-16M | |
|---|---|
| 주문 번호 | 2200002373 |
| 초점 거리 f' | 50 mm ± 5 % |
| 조리개 범위 | F2.8–F16 |
| 최고 해상도 조리개 | F2.8 |
| 이미지 서클 | 11.8 mm (2/3" 포맷) |
| 초점 범위 | 0.2 m ~ 무한대 |
| 최적 작동 거리 | 0.5 m |
| 최대 개방 조도 비율 | 58.4 % |
| 해상력 | 250 LP/mm 설계(2.0 µm 픽셀 크기, Resolution versus Image Height 참조) |
| 중앙부 MTF 측정값: 180 LP/mm / 250 LP/mm (조건: F2.8, 다색광, 작동 거리 0.7 m) | 0.57 / 0.43 |
| 모서리부 MTF 측정값(80 % 필드): 180 LP/mm / 250 LP/mm (조건: F2.8, 다색광, 작동 거리 0.7 m) | 0.46 / 0.30 |
| 광학 왜곡 / TV 왜곡 | 0.07 % / 0.01 % |
| 화각, 1/1.8" 포맷 | 수평: 7.3° 수직: 5.5° |
| 화각, 2/3" 포맷 | 수평: 10.1° 수직: 7.5° |
| 파장 대역 | 가시광선(400~700 nm) |
| 후면 초점 거리, s'F | 13.2 mm |
→ Terminology (Basler Lenses) 참조.
기계적 사양#
| C23-5028-16M | |
|---|---|
| 플랜지 백 | 17.526 mm |
| 마운트 | C-mount |
| 중량 | 약 85 g |
| Focus/Iris Operation | Manual |
렌즈 치수#
→ Basler Lens의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.
주의 사항, 장착 및 청소(Basler 렌즈)#
→ 주의사항, 장착 및 청소(Basler Lenses)를 참조하십시오.
환경 요건#
| 작동 중 온도 | -10–50 °C(14–122 °F) (최상의 결과를 얻으려면 안정적인 작동 온도에 도달했을 때 초점을 조정하십시오.) |
| 작동 중 습도 | 최대 90 % 상대 습도, 비응축 |
| 보관 중 온도 | -10–50 °C(14–122 °F) |
성능 차트#
해상도 대 이미지 높이#
조건: f/2.8, 다색광, 작동 거리 0.7 m