Basler Lens C23-5026-2M-S#

주요 기능#
- 센서 크기가 최대 2/3"인 모든 Basler 카메라와 호환됩니다.
- 메탈 하우징
- C-mount
- 조리개 및 초점용 고정 나사
정보
다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.
일반 사양#
| C23-5026-2M-S | |
|---|---|
| Order Number | 2200000183 |
| 초점 거리 f' | 49.5 mm ± 5 % |
| 조리개 범위 | F2.6–F32 |
| 이미지 서클 | 11 mm (2/3" format) |
| 초점 범위 | 0.3 m ~ 무한대 |
| 최적 작동 거리 | 1.3 m |
| 최적 배율 | -0.039 |
| 최대 개방 시 상대 조도 | 최소 76 %(상대 조도 대 이미지 높이 참조) |
| 해상도(25 % MTF, 중앙, 최대 개방 조리개) | 90 LP/mm용으로 설계됨(5.5 µm 픽셀 크기, 해상도 대 이미지 높이 참조) |
| 광학 왜곡 | 일반적인 0.2 %(핀쿠션 왜곡, 왜곡 대 이미지 높이 참조) |
| 화각, 1/1.8" 포맷(IMX265 센서 사용) | 수평: 6.8°(@ MOD) ~ 8.2° 수직: 5.1°(@ MOD) ~ 6.1° |
| 화각, 2/3" 포맷(PYTHON 2000 센서 사용) | 수평: 8.8°(@ MOD) ~ 10.5° 수직: 5.5°(@ MOD) ~ 6.6° |
| 파장 대역 | 가시광선 (400–700 nm) |
| 동화상 배율, ß'P | 0.88 |
| 주광선 각도, CRA | 7.97° |
| 전면 초점 거리, sF | -36.1 mm |
| 후면 초점 거리, s'F | 16.4 mm |
| 주점 간격, HH' | -7.0 mm |
| 입사 동pupil 위치, sEP | 20.7 mm |
| Exit Pupil Position, s'AP | -26.2 mm |
| Overall Optical Length, d | 39.0 mm |
→ 용어 (Basler 렌즈) 참조.
기계적 사양#
| C23-5026-2M-S | |
|---|---|
| Flange Back | 17.526 mm |
| Mount | C-mount |
| 중량 | 약 110 g |
| Focus/Iris Operation | 수동 작동 각도: 185° |
렌즈 치수#

→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.
주의사항, 장착 및 세척 (Basler 렌즈)#
→ 주의사항, 장착 및 청소 (Basler 렌즈) 참조.
환경 요구 사항#
| Temperature During Operation | -10~60 °C(14~140 °F) (최상의 결과를 위해 안정적인 작동 온도에 도달한 후 초점을 조정하십시오.) |
| Humidity During Operation | 상대습도 20–80 %, 비응축 |
| Temperature During Storage | -20–70 °C (-4–158 °F) |
| Humidity During Storage | 상대습도 20–70 %, 비응축 |
성능 차트#
이미지 높이에 따른 상대 조도#
이미지 높이에 따른 왜곡#
이미지 높이에 따른 해상도#
조건: f/2.6, 다색광, 0.5 m 작동 거리, 10개 샘플 기준 평균 결과