콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C23-3520-5M-P#

35 mm의 고정 초점 거리, F2.0~F16의 조리개 범위, 5 MP 해상도를 제공하는 Basler 프리미엄 C-mount 렌즈입니다.

Basler Lens C23-3520-5M-P F2.0 f35.0 mm

주요 기능#

  • 센서 크기가 최대 2/3"인 모든 Basler 카메라와 호환됩니다.
  • 메탈 하우징
  • C-mount
  • 조리개 및 초점용 고정 나사
  • 아이리스 링 및 렌즈 경통의 조리개 표시기
  • 고대비

정보

다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.

일반 사양#

C23-3520-5M-P
Order Number 2200000572
초점 거리 f' 35.09 mm ± 5 %
조리개 범위 F2.0–F16
최고 해상도 조리개 F2.4
이미지 서클 11 mm (2/3" format)
초점 범위 0.2 m ~ 무한대
최적 작동 거리 0.3 m
최대 개방 시 상대 조도 73 %
해상도 147 LP/mm용으로 설계됨(3.40 µm 픽셀 크기, Resolution versus Image Height 참조)
90 LP/mm / 140 LP/mm 센터에서 측정한 MTF(조건: F2.0, 다색광, 0.45 m 작동 거리) 0.65 / 0.54
90 LP/mm / 140 LP/mm 코너에서 측정한 MTF(조건: F2.0, 다색광, 0.45 m 작동 거리) 0.4 / 0.23
광학 왜곡 일반적으로 0.14 %
화각, 1/1.8" 포맷 수평: 11.7°
수직: 8.7°
화각, 2/3" 포맷 수평: 14.3°
수직: 10.8°
파장 대역 가시광선 (400–700 nm)
후면 초점 거리, s'F 17.65 mm

→ 용어 (Basler 렌즈) 참조.

기계적 사양#

C23-3520-5M-P
Flange Back 17.526 mm
Mount C-mount
중량 약 71.0 g
Focus/Iris Operation 수동

렌즈 치수#

Basler Lens C23-3520-5M-P

→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.

주의사항, 장착 및 세척 (Basler 렌즈)#

→ 주의사항, 장착 및 청소 (Basler 렌즈) 참조.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation -10–50 °C (14–122 °F)
(최상의 결과를 얻으려면 안정적인 작동 온도에 도달했을 때 초점을 조절하십시오.)
Humidity During Operation 10–90 % 상대 습도, 비응축
Temperature During Storage -20–60 °C (-4–140 °F)

성능 차트#

이미지 높이에 따른 해상도#

조건: f/2.0, 다색광, 0.45 m 작동 거리

이미지 높이에 따른 해상도