콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 렌즈 C23-2518-2M-S#

초점 거리 25 mm, 조리개 범위 F1.8–F16, 2 MP 해상도를 지원하는 Basler 표준 C-mount 렌즈입니다.

Basler 렌즈 C23-2518-2M-S F1.8 f25 mm

주요 기능#

  • 센서 크기가 최대 2/3"인 모든 Basler 카메라에 적합합니다.
  • 메탈 하우징
  • C-mount
  • 아이리스 및 초점용 잠금 나사

정보

다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 납품된 제품의 실제 값은 공칭 Design Values와 다를 수 있습니다.

일반 사양#

C23-2518-2M-S
주문 번호 2200000181
초점 거리 f' 25.8 mm ± 5 %
조리개 범위 F1.8–F16
이미지 서클 11 mm (2/3" 포맷)
초점 범위 0.3 m ~ 무한대
최적 작동 거리 0.9 m
최적 배율 -0.029
최대 개방 조도 비율 최소 79 %(상대 조도 대 이미지 높이 참조)
해상도 (25 % MTF, 중앙, 완전 개방 조리개) 90 LP/mm용으로 설계됨(5.5 µm 픽셀 크기, 해상도 대 이미지 높이 참조)
광학 왜곡 표준 -0.5 % (배럴 왜곡, 왜곡 대 이미지 높이 참조)
화각, 1/1.8" 포맷(IMX265 센서 사용) 수평: 14.2°(@ MOD)~15.5°
수직: 10.7°(@ MOD)~11.7°
화각, 2/3" 포맷(PYTHON 2000 센서 사용) 수평: 18.1°(@ MOD)~19.7°
수직: 11.5°(@ MOD)~12.6°
파장 대역 가시광선(400~700 nm)
동화율, ß'P 1.04
주광선 각도, CRA 11.1°
전방 초점 거리, sF -7.7 mm
후면 초점 거리, s'F 9.5 mm
주점 간격, HH' -4.6 mm
입사동 위치, sEP 17.2 mm
사출 동pupil 위치, s'AP -16.7 mm
전체 광학 길이, d 29.3 mm

→ Terminology (Basler Lenses) 참조.

기계적 사양#

C23-2518-2M-S
플랜지 백 17.526 mm
마운트 C-mount
중량 약 83 g
Focus/Iris Operation 수동
작동 각도: 169°

렌즈 치수#

Basler 렌즈 C23-2518-2M-S

→ Basler Lens의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

주의 사항, 장착 및 청소(Basler 렌즈)#

→ 주의사항, 장착 및 청소(Basler Lenses)를 참조하십시오.

환경 요건#

작동 중 온도 -10~60 °C(14~140 °F)
(최상의 결과를 얻으려면 안정적인 작동 온도에 도달한 후 초점을 조정하십시오.)
작동 중 습도 20–80 % 상대 습도, 비응축
보관 중 온도 -20–70 °C(-4–158 °F)
보관 중 습도 상대 습도 20–70 %, 비응축

성능 차트#

이미지 높이에 따른 상대 조도#

이미지 높이에 따른 상대 조도

이미지 높이에 따른 왜곡#

이미지 높이에 따른 왜곡

해상도 대 이미지 높이#

조건: f/1.8, 다색광, 0.5 m 작동 거리, 10개 샘플 기준 평균 결과

해상도 대 이미지 높이