콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C23-1616-2M-S#

초점 거리 16 mm, 조리개 범위 F1.6~F22, 해상도 2 MP를 지원하는 Basler 표준 C 마운트 렌즈입니다.

Basler Lens C23-1616-2M-S F1.6 f16 mm

주요 기능#

  • 센서 크기가 최대 2/3"인 모든 Basler 카메라에 적합합니다.
  • 메탈 하우징
  • C-mount
  • 아이리스 및 초점용 잠금 나사

정보

다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 납품된 제품의 실제 값은 공칭 Design Values와 다를 수 있습니다.

일반 사양#

C23-1616-2M-S
주문 번호 2200000180
초점 거리 f' 16.5 mm ± 5 %
조리개 범위 F1.6–F22
이미지 서클 11 mm (2/3" 포맷)
초점 범위 0.2 m ~ 무한대
최적 작동 거리 0.9 m
최적 배율 -0.018
최대 개방 조도 비율 최소 80 %(상대 조도 대 이미지 높이 참조)
이 렌즈의 큰 주광선 각도로 인해 2/3" 이미지 센서의 주변부 상대 조도는 더 낮을 수 있습니다.
해상도 (25 % MTF, 중앙, 완전 개방 조리개) 90 LP/mm용으로 설계됨(5.5 µm 픽셀 크기, 해상도 대 이미지 높이 참조)
광학 왜곡 일반적 -1.1 %(배럴 왜곡, 왜곡 대 이미지 높이 참조)
화각, 1/1.8" 포맷(IMX265 센서 사용) 수평: 21.7°(@ MOD)~23.4°
수직: 16.5°(@ MOD)~17.9°
화각, 2/3" 포맷(PYTHON 2000 센서 사용) 수평: 27.3°(@ MOD)~29.4°
수직: 17.8°(@ MOD)~19.3°
파장 대역 가시광선(400~700 nm)
동화율, ß'P 1.22
주광선 각도, CRA 15.3°
전방 초점 거리, sF 1.7 mm
후면 초점 거리, s'F 8.4 mm
주점 간격, HH' 21.6 mm
입사동 위치, sEP 15.3 mm
사출 동pupil 위치, s'AP -9.5 mm
전체 광학 길이, d 45.7 mm

→ Terminology (Basler Lenses) 참조.

기계적 사양#

C23-1616-2M-S
플랜지 백 17.526 mm
마운트 C-mount
중량 약 104 g
Focus/Iris Operation 수동
작동 각도: 144°

렌즈 치수#

Basler Lens C23-1616-2M-S

→ Basler Lens의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

주의 사항, 장착 및 청소(Basler 렌즈)#

→ 주의사항, 장착 및 청소(Basler Lenses)를 참조하십시오.

환경 요건#

작동 중 온도 -10~60 °C(14~140 °F)
(최상의 결과를 얻으려면 안정적인 작동 온도에 도달한 후 초점을 조정하십시오.)
작동 중 습도 20–80 % 상대 습도, 비응축
보관 중 온도 -20–70 °C(-4–158 °F)
보관 중 습도 상대 습도 20–70 %, 비응축

성능 차트#

이미지 높이에 따른 상대 조도#

이미지 높이에 따른 상대 조도

이미지 높이에 따른 왜곡#

이미지 높이에 따른 왜곡

해상도 대 이미지 높이#

측정 조건: f/1.6, 다색, 0.5 m 작업 거리, 10개의 샘플을 바탕으로 한 평균 결과

해상도 대 이미지 높이