Basler Lens C23-1228-16M#

주요 기능#
- 센서 크기가 최대 2/3"인 모든 Basler 카메라와 호환됩니다.
- 메탈 하우징
- C-mount
- 조리개 및 초점용 고정 나사
- 아이리스 링 및 렌즈 경통의 조리개 표시기
- 고대비
정보
다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.
일반 사양#
| C23-1228-16M | |
|---|---|
| Order Number | 2200002369 |
| 초점 거리 f' | 12 mm ± 5 % |
| 조리개 범위 | F2.8~F16 |
| 최고 해상도 조리개 | F2.8 |
| 이미지 서클 | 11.8 mm(2/3" 포맷) |
| 초점 범위 | 0.1 m ~ 무한대 |
| 최적 작동 거리 | 0.3 m |
| 최대 개방 시 상대 조도 | 72.3 % |
| 해상도 | 250 LP/mm용으로 설계됨(2.0 µm 픽셀 크기, 해상도 대 이미지 높이 참조) |
| 중앙부 MTF 측정값: 180 LP/mm / 250 LP/mm (조건: F2.8, 다색광, 작동 거리 0.4 m) | 0.56 / 0.43 |
| 모서리부 MTF 측정값(80% 화상 영역): 180 LP/mm / 250 LP/mm (조건: F2.8, 다색광, 작동 거리 0.4 m) | 0.38 / 0.25 |
| 광학 왜곡 / TV 왜곡 | 0.07 % / 0.01 % |
| 화각, 2/3" 포맷 | 수평: 40.3° 수직: 30.8° |
| 시야각, 1/2" 형식 | 수평: 29.9° 수직: 22.7° |
| 파장 대역 | 가시광선 (400–700 nm) |
| 후면 초점 거리, s'F | 10.2 mm |
→ 용어 (Basler 렌즈) 참조.
기계적 사양#
| C23-1228-16M | |
|---|---|
| Flange Back | 17.526 mm |
| Mount | C-mount |
| 중량 | 약 78 g |
| Focus/Iris Operation | 수동 |
렌즈 치수#
→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.
주의사항, 장착 및 세척 (Basler 렌즈)#
→ 주의사항, 장착 및 청소 (Basler 렌즈) 참조.
환경 요구 사항#
| Temperature During Operation | -10–50 °C (14–122 °F) (최상의 결과를 얻으려면 안정적인 작동 온도에 도달했을 때 초점을 조절하십시오.) |
| Humidity During Operation | 최대 90 % 상대 습도, 비응축 |
| Temperature During Storage | -10–50 °C (14–122 °F) |
성능 차트#
이미지 높이에 따른 해상도#
조건: f/2.8, 다색광, 작동 거리 0.3 m