콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C23-0828-16M#

초점 거리 8 mm, 조리개 범위 F2.8~F16, 16 MP 해상도를 지원하는 Basler 프리미엄 C-mount 렌즈입니다.

Basler Lens C23-0828-16M F2.8 f8.0 mm

주요 기능#

  • 센서 크기가 최대 2/3"인 모든 Basler 카메라와 호환됩니다.
  • 메탈 하우징
  • C-mount
  • 조리개 및 초점용 고정 나사
  • 아이리스 링 및 렌즈 경통의 조리개 표시기
  • 고대비

정보

다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.

일반 사양#

C23-0828-16M
Order Number 2200002368
초점 거리 f' 8 mm ± 5 %
조리개 범위 F2.8~F16
최고 해상도 조리개 F4
이미지 서클 11.8 mm(2/3" 포맷)
초점 범위 0.1 m ~ 무한대
최적 작동 거리 0.3 m
최대 개방 시 상대 조도 66.6 %
해상도 250 LP/mm용으로 설계됨(2.0 µm 픽셀 크기, 해상도 대 이미지 높이 참조)
중앙부 MTF 측정값: 180 LP/mm / 250 LP/mm (조건: F2.8, 다색광, 작동 거리 0.4 m) 0.59 / 0.46
모서리부 MTF 측정값(80% 화상 영역): 180 LP/mm / 250 LP/mm (조건: F2.8, 다색광, 작동 거리 0.4 m) 0.41 / 0.28
광학 왜곡 / TV 왜곡 0.07 % / -0.02%
화각, 2/3" 포맷 수평: 56.4°
수직: 43.98°
시야각, 1/2" 형식 수평: 42.6°
수직: 32.6°
파장 대역 가시광선 (400–700 nm)
후면 초점 거리, s'F 10.2 mm

→ 용어 (Basler 렌즈) 참조.

기계적 사양#

C23-0828-16M
Flange Back 17.526 mm
Mount C-mount
중량 약 89 g
Focus/Iris Operation 수동

렌즈 치수#

Basler Lens C23-0828-16M

→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.

주의사항, 장착 및 세척 (Basler 렌즈)#

→ 주의사항, 장착 및 청소 (Basler 렌즈) 참조.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation -10–50 °C (14–122 °F)
(최상의 결과를 얻으려면 안정적인 작동 온도에 도달했을 때 초점을 조절하십시오.)
Humidity During Operation 최대 90 % 상대 습도, 비응축
Temperature During Storage -10–50 °C (14–122 °F)

성능 차트#

이미지 높이에 따른 해상도#

조건: f/2.8, 다색광, 작동 거리 0.3 m

이미지 높이에 따른 해상도