콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C23-0816-2M-S#

초점 거리 8.6 mm, 조리개 범위 F1.6~F16, 2 MP 해상도를 갖춘 표준 고정 초점 거리 C-mount 렌즈입니다.

Basler Lens C23-0816-2M-S F1.6 f8.6mm

주요 기능#

  • 센서 크기가 최대 2/3"인 모든 Basler 카메라와 호환됩니다.
  • 메탈 하우징
  • C-mount
  • 조리개 및 초점용 고정 나사

정보

다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.

일반 사양#

C23-0816-2M-S
Order Number 2200000178
초점 거리 f' 8.6 mm ± 5 %
조리개 범위 F1.6–F16
이미지 서클 11 mm (2/3" format)
초점 범위 0.25 m ~ 무한대
최적 작동 거리 0.5 m
최적 배율 0.032
최대 개방 시 상대 조도 최소 50 % (상대 조도 대 이미지 높이 참조)
해상도(25 % MTF, 중앙, 최대 개방 조리개) 90 LP/mm용으로 설계됨(5.5 µm 픽셀 크기, 해상도 대 이미지 높이 참조)
광학 왜곡 일반적 -4.8 % (배럴 왜곡, 왜곡 대 이미지 높이 참조)
화각, 1/1.8" 포맷(IMX265 센서 사용) 수평: 46.2° (@ MOD) ~ 46.6°
수직: 35.1° (@ MOD) ~ 35.5°
화각, 2/3" 포맷(PYTHON 2000 센서 사용) 수평: 55.7° (@ MOD) ~ 56.2°
수직: 42.9° (@ MOD) ~ 43.1°
파장 대역 가시광선 (400–700 nm)
동화상 배율, ß'P 6.73
주광선 각도, CRA 9.9°
전면 초점 거리, sF 6.3 mm
후면 초점 거리, s'F 8.4 mm
주점 간격, HH' 43.79 mm
입사 동pupil 위치, sEP 15.3 mm
Exit Pupil Position, s'AP -57.55 mm
Overall Optical Length, d 75.01 mm

→ 용어 (Basler 렌즈) 참조.

기계적 사양#

C23-0816-2M-S
Flange Back 17.526 mm
Mount C-mount
중량 약 136 g
Focus/Iris Operation 수동
작동 각도: 190°

렌즈 치수#

Basler Lens C23-0816-2M-S

→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.

주의사항, 장착 및 세척 (Basler 렌즈)#

→ 주의사항, 장착 및 청소 (Basler 렌즈) 참조.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation -10~60 °C(14~140 °F)
(최상의 결과를 위해 안정적인 작동 온도에 도달한 후 초점을 조정하십시오.)
Humidity During Operation 상대습도 20–80 %, 비응축
Temperature During Storage -20–70 °C (-4–158 °F)
Humidity During Storage 상대습도 20–70 %, 비응축

성능 차트#

이미지 높이에 따른 상대 조도#

이미지 높이에 따른 상대 조도

이미지 높이에 따른 왜곡#

이미지 높이에 따른 왜곡

이미지 높이에 따른 해상도#

조건: f/1.6, 다색광, 0.5 m 작동 거리, 샘플 10개 기반 평균 결과

이미지 높이에 따른 해상도