콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C125-0618-5M-P#

초점 거리 6 mm, 조리개 범위 F1.8~F22, 해상도 5 MP를 지원하는 Basler 프리미엄 C 마운트 렌즈입니다.

Basler Lens C125-0618-5M-P F1.8 f6 mm

주요 기능#

  • 센서 크기가 최대 1/2"인 모든 Basler 카메라와 호환됩니다.
  • 메탈 하우징
  • C-mount
  • 고스트 및 플레어 현상 최소화
  • 고대비
  • 조리개 및 초점용 고정 나사
  • 아이리스 링 및 렌즈 경통의 조리개 표시기
  • 정밀한 포커싱 메커니즘

정보

다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.

일반 사양#

C125-0618-5M-P
Order Number 2000034831
초점 거리 f' 6.05 mm ± 5 %
조리개 범위 F1.8–F22
이미지 서클 7.3 mm (1/2.5" 포맷)
초점 범위 0.1 m ~ 무한대
최적 작동 거리 0.5 m
최적 배율 0.012
최대 개방 시 상대 조도 최소 55 %(상대 조도 대 이미지 높이 참조)
해상도(25 % MTF, 중앙, 최대 개방 조리개) 230 LP/mm용으로 설계됨(2.2 µm 픽셀 크기, 해상도 대 이미지 높이 참조)
이미지 대각선 5.8 mm에서의 해상도
(Basler acA2500-14gm/c 카메라 또는 Basler acA2500-14um/c 카메라의 80 %)
이미지 중심부 해상도의 최소 50 %
광학 왜곡 일반적 -9.9 % (배럴 왜곡, Distortion versus Image Height 참조)
화각, 1/2.5" 포맷(Basler acA2500-14gm/c 카메라 또는 Basler acA2500-14um/c 카메라 사용) 수평: 52.4° (@ MOD) ~ 53.1°
수직: 39.6° (@ MOD) ~ 40.1°
화각, 1/3" 포맷(Basler acA1300-30gm/c 카메라 또는 Basler acA1300-30um/c 카메라 사용) 수평: 44.9° (@ MOD) ~ 45.5°
수직: 33.6° (@ MOD) ~ 34.1°
파장 대역 가시광선(400–700 nm, 투과율 참조)
동화상 배율, ß'P 3.95
주광선 각도, CRA 8.2°
전면 초점 거리, sF 12.62 mm
후면 초점 거리, s'F 9.75 mm
주점 간격, HH' 22.45 mm
입사 동pupil 위치, sEP 14.15 mm
Exit Pupil Position, s'AP -14.16 mm
Overall Optical Length, d 37.42 mm

→ 용어 (Basler 렌즈) 참조.

기계적 사양#

C125-0618-5M-P
Flange Back 17.526 mm +0/-0.2 mm
Mount C-mount
중량 약 55 g
Focus/Iris Operation 수동
작동 각도: 288°

렌즈 치수#

Basler Lens C125-0618-5M-P

→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.

주의사항, 장착 및 세척 (Basler 렌즈)#

→ 주의사항, 장착 및 청소 (Basler 렌즈) 참조.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation -10–50 °C (14–122 °F)
(최상의 결과를 얻으려면 안정적인 작동 온도에 도달했을 때 초점을 조절하십시오.)
Humidity During Operation 상대습도 35~90%, 비응축
Temperature During Storage -20–60 °C (-4–140 °F)
Humidity During Storage 상대습도 35~90%, 비응축

성능 차트#

이미지 높이에 따른 상대 조도#

이미지 높이에 따른 상대 조도

이미지 높이에 따른 왜곡#

이미지 높이에 따른 왜곡

투과율#

투과율

이미지 높이에 따른 해상도#

조건: f/1.8, 다색광, 0.5 m 작동 거리

이미지 높이에 따른 해상도

샘플 이미지#

정보

  • 다음 이미지는 이 렌즈의 일반적인 화질을 보여줍니다. 실제 공급되는 제품의 Quality는 다를 수 있습니다.
  • 이미지는 Basler acA2500-14gm 카메라로 촬영되었습니다.

확대된 영역이 포함된 이미지#

  • 조건: f/2.8, 0.37 m 작동 거리, 5 MP 이미지(전체 해상도)

예제 이미지 1

중앙에 타겟이 배치된 USAF1951 이미지#

  • 조건: f/2.8, 백색 백라이트 조명, 0.5 m 작동 거리
  • 이미지 중앙 부분이 잘려서 확대되었습니다.

USAF1951 타겟, 중앙

모서리에 타겟이 배치된 USAF1951 이미지#

  • 조건: f/2.8, 백색 백라이트 조명, 0.5 m 작동 거리
  • 이미지 모서리 부분이 잘려서 확대되었습니다.

USAF1951 타겟, 모서리