Basler Lens C125-0418-5M-P#

주요 기능#
- 센서 크기가 최대 1/2"인 모든 Basler 카메라와 호환됩니다.
- 메탈 하우징
- C-mount
- 고스트 및 플레어 현상 최소화
- 고대비
- 조리개 및 초점용 고정 나사
- 아이리스 링 및 렌즈 경통의 조리개 표시기
- 정밀한 포커싱 메커니즘
정보
다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.
일반 사양#
| C125-0418-5M-P | |
|---|---|
| Order Number | 2000034830 |
| 초점 거리 f' | 4.09 mm ± 5 % |
| 조리개 범위 | F1.8–F22 |
| 이미지 서클 | 7.3 mm (1/2.5" 포맷) |
| 초점 범위 | 0.1 m ~ 무한대 |
| 최적 작동 거리 | 0.5 m |
| 최적 배율 | 0.008 |
| 최대 개방 시 상대 조도 | 최소 55 %(상대 조도 대 이미지 높이 참조) |
| 해상도(25 % MTF, 중앙, 최대 개방 조리개) | 230 LP/mm용으로 설계됨(2.2 µm 픽셀 크기, 해상도 대 이미지 높이 참조) |
| 이미지 대각선 5.8 mm에서의 해상도 (Basler acA2500-14gm/c 카메라 또는 Basler acA2500-14um/c 카메라의 80 %) | 이미지 중심부 해상도의 최소 50 % |
| 광학 왜곡 | 일반적인 -18 %(배럴 왜곡, 왜곡 대 이미지 높이 참조) |
| 화각, 1/2.5" 포맷(Basler acA2500-14gm/c 카메라 또는 Basler acA2500-14um/c 카메라 사용) | 수평: 76.0°(@ MOD) ~ 76.4° 수직: 58.2°(@ MOD) ~ 58.5° |
| 화각, 1/3" 포맷(Basler acA1300-30gm/c 카메라 또는 Basler acA1300-30um/c 카메라 사용) | 수평: 65.6°(@ MOD) ~ 66.0° 수직: 49.6°(@ MOD) ~ 49.9° |
| 파장 대역 | 가시광선(400–700 nm, 투과율 참조) |
| 동화상 배율, ß'P | 4.84 |
| 주광선 각도, CRA | 8.6° |
| 전면 초점 거리, sF | 9.95 mm |
| 후면 초점 거리, s'F | 8.09 mm |
| 주점 간격, HH' | 29.71 mm |
| 입사 동pupil 위치, sEP | 10.66 mm |
| Exit Pupil Position, s'AP | -15.24 mm |
| Overall Optical Length, d | 39.74 mm |
→ 용어 (Basler 렌즈) 참조.
기계적 사양#
| C125-0418-5M-P | |
|---|---|
| Flange Back | 17.526 mm +0/-0.2 mm |
| Mount | C-mount |
| 중량 | 약 55 g |
| Focus/Iris Operation | 수동 작동 각도: 288° |
렌즈 치수#

→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.
주의사항, 장착 및 세척 (Basler 렌즈)#
→ 주의사항, 장착 및 청소 (Basler 렌즈) 참조.
환경 요구 사항#
| Temperature During Operation | -10–50 °C (14–122 °F) (최상의 결과를 얻으려면 안정적인 작동 온도에 도달했을 때 초점을 조절하십시오.) |
| Humidity During Operation | 상대습도 35~90%, 비응축 |
| Temperature During Storage | -20–60 °C (-4–140 °F) |
| Humidity During Storage | 상대습도 35~90%, 비응축 |
성능 차트#
이미지 높이에 따른 상대 조도#

이미지 높이에 따른 왜곡#

투과율#

이미지 높이에 따른 해상도#
조건: f/1.8, 다색광, 0.5 m 작동 거리

샘플 이미지#
정보
- 다음 이미지는 이 렌즈의 일반적인 화질을 보여줍니다. 실제 공급되는 제품의 Quality는 다를 수 있습니다.
- 이미지는 Basler acA2500-14gc 또는 Basler acA2500-14gm 카메라로 촬영되었습니다.
확대된 영역이 포함된 이미지#
- 조건: f/2.8, 0.5 m 작동 거리, 5 MP 이미지(전체 해상도)
중앙에 타겟이 배치된 USAF1951 이미지#
- 조건: f/2.8, 백색 백라이트 조명, 0.5 m 작동 거리
- 이미지 중앙 부분이 잘려서 확대되었습니다.

모서리에 타겟이 배치된 USAF1951 이미지#
- 조건: f/2.8, 백색 백라이트 조명, 0.5 m 작동 거리
- 이미지 모서리 부분이 잘려서 확대되었습니다.