Basler 렌즈 C12-5024-25M#

주요 기능#
- 센서 크기가 최대 1.2"인 모든 Basler 카메라에 적합합니다.
- 전 시리즈에 걸쳐 최소 조리개 2.4 지원
- 메탈 하우징
- C-mount
- 아이리스 및 초점용 잠금 나사
- 아이리스 링 및 렌즈 경통의 조리개 표시기
- 고대비
정보
다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 납품된 제품의 실제 값은 공칭 Design Values와 다를 수 있습니다.
일반 사양#
| C12-5024-25M | |
|---|---|
| 주문 번호 | 2200001665 |
| 초점 거리 f' | 49.8 mm ± 5 % |
| 조리개 범위 | F2.4–F16 |
| 최고 해상도 조리개 | F2.77 |
| 이미지 서클 | 19.3 mm (1.2" 포맷) |
| 초점 범위 | 200 mm ~ 무한대 |
| 최적 작동 거리 | 0.7 m |
| 최대 개방 조도 비율 | 84 % |
| 해상력 | 184 LP/mm용으로 설계됨(2.71 µm 픽셀 크기, 해상도 대 이미지 높이 참고) |
| 중앙부 설계에 따른 MTF(140 LP/mm / 200 LP/mm 조건: F2.4, 다색광, 0.45 m 작동 거리) | 0.53 / 0.38 |
| 코너부 설계에 따른 MTF(80% 필드, 140 LP/mm / 200 LP/mm 조건: F2.4, 다색광, 0.45 m 작동 거리) | 0.51 / 0.36 |
| 광학 왜곡 / TV 왜곡 | 0.06 % / 0.03 % |
| 화각, 1.2" 포맷 | 수평: 16.7° 수직: 14.5° |
| 화각, 1" 포맷 | 수평: 16.6° 수직: 8.6° |
| 파장 대역 | 가시광선(400~700 nm) |
| 후면 초점 거리, s'F | 11.58 mm (초점 0.5 m) |
→ Terminology (Basler Lenses) 참조.
기계적 사양#
| C12-3524-25M | |
|---|---|
| 플랜지 백 | 17.526 mm |
| 마운트 | C-mount |
| 중량 | 약 277.5 g |
| Focus/Iris Operation | Manual |
렌즈 치수#
→ Basler Lens의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.
주의 사항, 장착 및 청소(Basler 렌즈)#
→ 주의사항, 장착 및 청소(Basler Lenses)를 참조하십시오.
환경 요건#
| 작동 중 온도 | -20–60 °C (-4–140 °F) (최상의 결과를 얻으려면 안정적인 작동 온도에 도달했을 때 초점을 조정하십시오.) |
| 작동 중 습도 | 10–90 % 상대 습도, 비응축 |
| 보관 중 온도 | -20–60 °C (-4–140 °F) |
성능 차트#
해상도 대 이미지 높이#
조건: f/2.4, 다색광, 0.7 m 작동 거리