Basler Lens C12-2524-25M#

주요 기능#
- 센서 크기가 최대 1.2"인 모든 Basler 카메라에 호환됩니다.
- 전체 시리즈에 걸쳐 최소 조리개 2.4 지원
- 메탈 하우징
- C-mount
- 조리개 및 초점용 고정 나사
- 아이리스 링 및 렌즈 경통의 조리개 표시기
- 고대비
정보
다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.
일반 사양#
| C12-2524-25M | |
|---|---|
| Order Number | 2200001663 |
| 초점 거리 f' | 25.4 mm ± 5 % |
| 조리개 범위 | F2.4–F16 |
| 최고 해상도 조리개 | F2.77 |
| 이미지 서클 | 19.3 mm (1.2" 포맷) |
| 초점 범위 | 150 mm ~ 무한대 |
| 최적 작동 거리 | 0.7 m |
| 최대 개방 시 상대 조도 | 66 % |
| 해상도 | 184 LP/mm 용으로 설계됨(2.71 µm 픽셀 크기, Resolution versus Image Height 참조) |
| 140 LP/mm / 200 LP/mm에서의 중앙부 설계 기준 MTF (조건: F2.4, 다색광, 0.45 m 작동 거리) | 0.48/ 0.40 |
| 140 LP/mm / 200 LP/mm에서의 코너부(80% 필드) 설계 기준 MTF (조건: F2.4, 다색광, 0.45 m 작동 거리) | 0.42 / 0.30 |
| 광학 왜곡 / TV 왜곡 | -0.24% / -0.08% |
| 시야각, 1.2" 포맷 | 수평: 32.0° 수직: 27.8° |
| 시야각, 1" 포맷 | 수평: 31.7° 수직: 16.5° |
| 파장 대역 | 가시광선 (400–700 nm) |
| 후면 초점 거리, s'F | 11.34 mm (초점 0.5 m) |
→ 용어 (Basler 렌즈) 참조.
기계적 사양#
| C12-2524-25M | |
|---|---|
| Flange Back | 17.526 mm |
| Mount | C-mount |
| 중량 | 약 215 g |
| Focus/Iris Operation | 수동 |
렌즈 치수#

→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.
주의사항, 장착 및 세척 (Basler 렌즈)#
→ 주의사항, 장착 및 청소 (Basler 렌즈) 참조.
환경 요구 사항#
| Temperature During Operation | -20–60 °C (-4–140 °F) (최상의 결과를 위해 안정적인 작동 온도에 도달한 후 초점을 조정하십시오.) |
| Humidity During Operation | 10–90 % 상대 습도, 비응축 |
| Temperature During Storage | -20–60 °C (-4–140 °F) |
성능 차트#
이미지 높이에 따른 해상도#
조건: f/2.4, 다색광, 0.7 m 작동 거리