콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C12-1224-25M#

초점 거리 12 mm, 조리개 범위 F2.4–F16, 25 MP 해상도를 지원하는 Basler 프리미엄 C-mount 렌즈입니다.

Basler Lens C12-1224-25M F2.4 f16.0 mm

주요 기능#

  • 센서 크기가 최대 1.2"인 모든 Basler 카메라에 호환됩니다.
  • 전체 시리즈에 걸쳐 최소 조리개 2.4 지원
  • 메탈 하우징
  • C-mount
  • 조리개 및 초점용 고정 나사
  • 아이리스 링 및 렌즈 경통의 조리개 표시기
  • 고대비

정보

다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.

일반 사양#

C12-1224-25M
Order Number 2200001661
초점 거리 f' 12 mm ± 5 %
조리개 범위 F2.4–F16
최고 해상도 조리개 F2.62
이미지 서클 19.3 mm (1.2" 포맷)
초점 범위 100 mm ~ 무한대
최적 작동 거리 0.5 m
최대 개방 시 상대 조도 60 %
해상도 184 LP/mm 용으로 설계됨(2.71 µm 픽셀 크기, Resolution versus Image Height 참조)
140 LP/mm / 200 LP/mm에서의 중앙부 설계 기준 MTF (조건: F2.4, 다색광, 0.45 m 작동 거리) 0.55 / 0.40
모서리 설계 기준 MTF(80 % 필드), 140 LP/mm / 200 LP/mm (조건: F2.4, 다색광, 0.45 m 작동 거리) 0.47 / 0.33
광학 왜곡 / TV 왜곡 -1.15 % / -0.29 %
시야각, 1.2" 포맷 수평: 62.8°
수직: 55.7°
시야각, 1" 포맷 수평: 58.2°
수직: 40.7°
파장 대역 가시광선 (400–700 nm)
후면 초점 거리, s'F 10.6 mm (초점 0.45 m)

→ 용어 (Basler 렌즈) 참조.

기계적 사양#

C12-1224-25M
Flange Back 17.526 mm
Mount C-mount
중량 약 243 g
Focus/Iris Operation 수동

렌즈 치수#

Basler Lens C12-1224-25M

→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.

주의사항, 장착 및 세척 (Basler 렌즈)#

→ 주의사항, 장착 및 청소 (Basler 렌즈) 참조.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation -20–60 °C (-4–140 °F)
(최상의 결과를 위해 안정적인 작동 온도에 도달한 후 초점을 조정하십시오.)
Humidity During Operation 10–90 % 상대 습도, 비응축
Temperature During Storage -20–60 °C (-4–140 °F)

성능 차트#

이미지 높이에 따른 해상도#

조건: f/2.4, 다색광, 0.45 m 작동 거리

이미지 높이에 따른 해상도