콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C11T-4-110-VI#

조리개 범위 F20–F64, 배율 4.0의 고성능 단측 텔레센트릭 렌즈입니다.

Basler Lens C11T-4-110-VI

주요 기능#

  • 센서 크기가 최대 1.1"인 모든 Basler 카메라와 호환됩니다.
  • 메탈 하우징
  • C-Mount
  • 가변 조리개
  • 탁월한 가성비

정보

다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.

일반 사양#

C11T-4-110-VI
Order Number 2200002854
Magnification β (x) 4.0
Working Distance WD (mm) 108
조리개 범위 F20–F64
Theoretical Object-side Resolution (µm) (dep. on f/#) 3.4–11.2
MTF30 (lp/mm) (dep. on f/#) 40–15
Numerical Aperture N.A. (dep. on f/#) 0.1–0.03
Object-side Theoretical Depth of Field (mm) (dep. on f/#) 0.1–0.3
Image Circle (⌀ mm) 18.4 mm (1.1" 포맷)
Image-side Distortion (% max, typical) 0.06
파장 대역 가시광선 (400–700 nm)
Object-side Telecentricity (° max, typical) 0.07

기계적 사양#

C11T-4-110-VI
Camera Mount C-mount
Total Lens Length 162.4
동축 조명 No

렌즈 치수#

Basler Lens C11T-4-110-VI

→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.

성능 차트#

이미지 높이에 따른 해상도#

조건: f/23, 다색광 @ 최적 성능 f-number

C11T-4-110-VI - 해상도 대 이미지 높이