Basler Lens C11T-2-110-VI#

주요 기능#
- 센서 크기가 최대 1.1"인 모든 Basler 카메라에 호환됩니다.
- 메탈 하우징
- C-Mount
- 가변 조리개
- 우수한 가성비
정보
다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 납품된 제품의 실제 값은 공칭 Design Values와 다를 수 있습니다.
일반 사양#
| C11T-2-110-VI | |
|---|---|
| 주문 번호 | 2200002852 |
| 배율 β (x) | 2.0 |
| 작동 거리 WD (mm) | 110 |
| 조리개 범위 | F13.5–F32 |
| 이론상 피사체 측 해상도 (µm) (f/#에 따라 다름) | 4.6–10.8 |
| MTF30 (lp/mm) (f/#에 따라 다름) | 60–31 |
| 개구수 N.A. (f/#에 따라 다름) | 0.074–0.031 |
| 피사체 측 이론상 심도 (mm) (f/#에 따라 다름) | 0.3–0.6 |
| 이미지 서클 (⌀ mm) | 18.0 mm (1.1" 포맷) |
| 이미지 측 왜곡 (% 최대, 일반값) | 0.07 |
| 파장 대역 | 가시광선(400~700 nm) |
| 피사체 측 텔레센트릭성 (° 최대, 일반값) | 0.07 |
기계적 사양#
| C11T-2-110-VI | |
|---|---|
| 카메라 마운트 | C-mount |
| 렌즈 총 길이 | 133.2 |
| 동축 조명 | 아니요 |
렌즈 치수#
→ Basler Lens의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.
성능 차트#
해상도 대 이미지 높이#
조건: 최적의 성능을 발휘하는 F 넘버에서의 f/16, 다색광