콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C11-1220-12M-P#

12 mm의 고정 초점 거리, F2.0~F16 조리개 범위, 12 MP 해상도를 지원하는 Basler 프리미엄 C-mount 렌즈입니다.

Basler Lens C11-1220-12M-P F2.0 f12.0 mm

주요 기능#

  • 센서 크기가 최대 1.1"인 모든 Basler 카메라와 호환됩니다.
  • 메탈 하우징
  • C-mount
  • 조리개 및 초점용 고정 나사
  • 아이리스 링 및 렌즈 경통의 조리개 표시기
  • 고대비

정보

다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.

일반 사양#

C11-1220-12M-P
Order Number 2200000575
초점 거리 f' 12.39 mm ± 5 %
조리개 범위 F2.0–F16
최고 해상도 조리개 F2.3
이미지 서클 17.6 mm (1.1" 포맷)
초점 범위 0.1 m ~ 무한대
최적 작동 거리 0.4 m
최대 개방 시 상대 조도 58 %
해상도 140 LP/mm(3.57 µm 픽셀 크기, 해상도 대 이미지 높이 참조)용으로 설계됨
90 LP/mm / 140 LP/mm 센터에서 측정한 MTF(조건: F2.0, 다색광, 0.45 m 작동 거리) 0.56 / 0.4
90 LP/mm / 140 LP/mm 코너에서 측정한 MTF(조건: F2.0, 다색광, 0.45 m 작동 거리) 0.42 / 0.3
광학 왜곡 일반적 -3.10 %
시야각, 1" 포맷 수평: 56.1°
수직: 43.6°
화각, 1.1" 포맷 수평: 61.2°
수직: 46.9°
파장 대역 가시광선 (400–700 nm)
후면 초점 거리, s'F 10.15 mm

→ 용어 (Basler 렌즈) 참조.

기계적 사양#

C11-1220-12M-P
Flange Back 17.526 mm
Mount C-mount
중량 약 211.2 g
Focus/Iris Operation 수동

렌즈 치수#

Basler Lens C11-1220-12M-P

→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.

주의사항, 장착 및 세척 (Basler 렌즈)#

→ 주의사항, 장착 및 청소 (Basler 렌즈) 참조.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation -20–60 °C (-4–140 °F)
(최상의 결과를 위해 안정적인 작동 온도에 도달한 후 초점을 조정하십시오.)
Humidity During Operation 10–90 % 상대 습도, 비응축
Temperature During Storage -20–60 °C (-4–140 °F)

성능 차트#

이미지 높이에 따른 해상도#

조건: f/2.0, 다색광, 0.45 m 작동 거리

이미지 높이에 따른 해상도