콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C10-3514-8M-S#

35 mm의 고정 초점 거리, F1.4~F16의 조리개 범위, 8 MP 해상도를 지원하는 Basler 표준 C-마운트 렌즈입니다.

Basler Lens C10-3514-8M-S F1.4 f35.0 mm

주요 기능#

  • 센서 크기가 최대 1"인 모든 Basler 카메라와 호환됩니다.
  • 메탈 하우징
  • C-mount
  • 조리개 및 초점용 고정 나사

정보

다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.

일반 사양#

C10-3514-8M-S
Order Number 2200000603
초점 거리 f' 35 mm ± 5 %
조리개 범위 F1.4–F16
이미지 서클 16 mm (1" 포맷)
초점 범위 0.2 m ~ 무한대
최적 작동 거리 0.5 m
최대 개방 시 상대 조도 70 % (Simulated Relative Illumination versus Image Height 참조)
해상도 (25 % MTF, 최대 조리개) 120 LP/mm용으로 설계됨(4.0 µm 픽셀 크기, Measured Resolution versus Image Height 참조)
광학 왜곡 일반적으로 -0.39 % (Simulated Distortion versus Image Height 참조)
시야각, 1" 포맷 수평: 20.9°
수직: 15.7°
시야각, 1/1.2" 포맷 수평: 17.2°
수직: 13.0°
파장 대역 가시광선 (400–700 nm)
동화상 배율, ß'P 19.8
주광선 각도, CRA 13.5°
전면 초점 거리, sF 16.5 mm
후면 초점 거리, s'F 11.3 mm
주점 간격, HH' -15.3 mm
입사 동pupil 위치, sEP 25.04 mm
Overall Optical Length, d 42.03 mm

→ 용어 (Basler 렌즈) 참조.

기계적 사양#

C10-3514-8M-S
Flange Back 17.526 mm
Mount C-mount
중량 약 120 g
Focus/Iris Operation 수동

렌즈 치수#

Basler Lens C10-3514-8M-S

→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.

주의사항, 장착 및 세척 (Basler 렌즈)#

→ 주의사항, 장착 및 청소 (Basler 렌즈) 참조.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation -10–50 °C (14–122 °F)
(최상의 결과를 얻으려면 안정적인 작동 온도에 도달했을 때 초점을 조절하십시오.)
Humidity During Operation 상대습도 20–80 %, 비응축
Temperature During Storage -20–60 °C (-4–140 °F)
Humidity During Storage 상대습도 20–70 %, 비응축

성능 차트#

시뮬레이션된 이미지 높이에 따른 상대 조도#

시뮬레이션된 이미지 높이에 따른 상대 조도

시뮬레이션된 이미지 높이에 따른 왜곡#

시뮬레이션된 이미지 높이에 따른 왜곡

측정된 이미지 높이에 따른 해상도#

조건: f/1.4, 폴리크로매틱, 작업 거리 1.0 m, 10개의 샘플을 기반으로 한 평균 결과

측정된 이미지 높이에 따른 해상도