Basler Lens C10-1614-3M-S#

주요 기능#
- 센서 크기가 최대 1"인 모든 Basler 카메라와 호환됩니다.
- 메탈 하우징
- C-mount
- 조리개 및 초점용 고정 나사
정보
다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.
일반 사양#
| C10-1614-3M-S | |
|---|---|
| Order Number | 2200000100 |
| 초점 거리 f' | 16.2 mm ± 5 % |
| 조리개 범위 | F1.4–F16 |
| 이미지 서클 | 16 mm (1" 포맷) |
| 초점 범위 | 0.3 m ~ 무한대 |
| 최적 작동 거리 | 1.0 m |
| 최대 개방 시 상대 조도 | 40.50 % (Simulated Relative Illumination versus Image Height 참조) |
| 해상도 (25 % MTF, 최대 조리개) | 100 LP/mm용으로 설계됨(5.0 µm 픽셀 크기, Measured Resolution versus Image Height 참조) |
| 광학 왜곡 | Typical -3.84 % (Simulated Distortion versus Image Height 참조) |
| 시야각, 1" 포맷 | 수평: 44.25° 수직: 33.56° |
| 시야각, 1/1.2" 포맷 | 수평: 39.3° 수직: 24.97° |
| 파장 대역 | 가시광선 (400–700 nm) |
| 동화상 배율, ß'P | 103.2 |
| 주광선 각도, CRA | 5.8° |
| 전면 초점 거리, sF | 9.14 mm |
| 후면 초점 거리, s'F | 12.15 mm |
| 주점 간격, HH' | 15.77 mm |
| 입사 동pupil 위치, sEP | 10.88 mm |
| Overall Optical Length, d | 57.28 mm |
→ 용어 (Basler 렌즈) 참조.
기계적 사양#
| C10-1614-3M-S | |
|---|---|
| Flange Back | 17.526 mm |
| Mount | C-mount |
| 중량 | 약 170 g |
| Focus/Iris Operation | 수동 작동 각도: 152.82° |
렌즈 치수#
→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.
주의사항, 장착 및 세척 (Basler 렌즈)#
→ 주의사항, 장착 및 청소 (Basler 렌즈) 참조.
환경 요구 사항#
| Temperature During Operation | -10–50 °C (14–122 °F) (최상의 결과를 얻으려면 안정적인 작동 온도에 도달했을 때 초점을 조절하십시오.) |
| Humidity During Operation | 상대습도 20–80 %, 비응축 |
| Temperature During Storage | -20–60 °C (-4–140 °F) |
| Humidity During Storage | 상대습도 20–70 %, 비응축 |
성능 차트#
시뮬레이션된 이미지 높이에 따른 상대 조도#
시뮬레이션된 이미지 높이에 따른 왜곡#
측정된 이미지 높이에 따른 해상도#
조건: f/1.4, 폴리크로매틱, 작업 거리 1.0 m, 10개의 샘플을 기반으로 한 평균 결과